ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
将信号上拉电阻连接到错误的 IO 电源轨可能会导致处理器 IO 电源轨之间发生泄漏,影响定制电路板性能/处理器可靠性。每个信号都有一个相关的 IO 电源轨(例如:VDDSHVx [x=0..6])。有关更多信息,请参阅器件特定数据表中的引脚属性 表。
例如,如果需要在任何多路复用模式(EHRPWM1_A、GPIO1_17 等)下上拉 SPI0_CLK 信号,请将所连接的信号电源轨上拉至 VDDSHV0。