ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
为时钟输出 SPI0..2_CLK (MCSPI 0..2) 和 MCU_SPI0..1_CLK (MCU_MCSPI 0..1) 提供串联电阻(22Ω,靠近处理器)。
为发送时钟输出 MCASP0...2_ACLKX 和发送帧同步信号 MCASP0...2_AFSX 提供串联电阻(22Ω,靠近处理器)。
为接收时钟输出 MCASP0..2_ACLKR 和接收帧同步信号 MCASP0..2_AFSR 提供串联电阻(22Ω,靠近连接器件)。
上电期间禁用处理器 IO 缓冲器。验证是否为片选信号 SPI0..2_CS0..3 (MCSPI 0..2) 和 MCU_SPI0..1_CS0..3 (MCU MCSPI 0..1) 提供了外部并联拉电阻(靠近连接器件)。用于器件时钟和数据输入的拉电阻取决于用例,需要在选择连接器件时进行验证。