ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
可使用集成式或分立式电源架构生成所选处理器所需的电源轨。使用集成式电源架构 (PMIC) 可简化处理器特定电源架构(电源)的设计。PMIC 生成的电源通常用于为处理器和连接器件供电,支持电源上电和下电时序控制、电源斜升控制并满足所有处理器特定电源要求。除了 PMIC,还可使用其他直流/直流转换器和 LDO,以根据用例生成额外的板载电源。
分立式电源架构可让您在设计和元件选型方面具有灵活性。电路板设计人员必须谨慎选择能提供所需负载电流、所需输出电压、支持所需负载瞬态响应、控制电源斜升和电源时序的电源器件。
处理器电源轨指定了压摆率要求。对于所有生成的电源轨或开关电源轨,请参阅器件特定数据表的电源压摆率 一节。
为使用不同电源架构生成板载电源而推荐的器件系列及相关配套资料汇总如下: