ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
建议为处理器外设添加必要的设计注释(例如:USB2.0 接口、以太网接口、摄像头接口、显示 (OLDI0) 接口 (AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM62P/AM62P-Q1)、显示 (DSITX0) 接口 (AM62P/AM62P-Q1)、eMMC、SD 以及其他可用的处理器外设)。添加的注释可能包括电路板引导模式配置、串联和并联电阻的放置、去耦和大容量电容器的放置。
考虑将所需或适用的设计说明添加到处理器连接的器件和板载器件。这有助于理解实现原理。
标记所有差分信号和关键信号并指定目标阻抗(根据需要)。请参阅以下示例: