ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
建议使用三输入与门逻辑来实现器件复位。与门的一个输入连接到处理器通用输入/输出 (GPIO) 引脚。与门输入提供上拉电阻和 0Ω 配置,以隔离 GPIO 用于测试或调试。与门的另一个输入是主域 POR(冷复位)状态输出 (PORz_OUT) 或主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 信号。
如果使用双输入与门,则可根据用例将 PORz_OUT 或 RESETSTATz 作为其中一个输入进行连接,将处理器 GPIO 输入作为第二个输入进行连接。当使用多个 EPHY 时,建议提供单独复位 EPHY 的配置。
建议根据 EPHY 复位引脚配置,在“与运算”逻辑的输出端使用上拉或下拉电阻。电路板设计人员需要确保 EPHY 在相应时钟有效后保持在复位状态,持续指定的最短复位保持时间。
如果不使用“与运算”逻辑且使用处理器主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 来复位连接器件,请确保连接器件的 IO 电压电平与 RESETSTATz IO 电压电平匹配。建议使用电平转换器来匹配 IO 电压电平。