ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
确保已执行 PDN 分析,并且已为包括双电压 IO 电源轨在内的所有电源轨提供了所需数量的去耦电容器和大容量电容器。
将去耦电容器放置在尽可能靠近电源引脚的位置。较大的大容量电容器可以放置在更远的位置。
使用低 ESL 电容器,并在安装它们时尽可能缩短布线以降低安装电感。更多信息,请参阅 Sitara 处理器配电网络:实现与分析 应用手册。
当未执行 PDN 分析或结果不可用时,SK 中的大容量电容器和去耦电容器的容值可用作参考。要实现滤波(铁氧体)电源,请遵循器件特定 SK。