ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
温度监测器(传感器)放置在处理器的预期热点附近。您可以在 Linux 中读取片上温度传感器并执行热管理。请参阅 E2E 主题。
处理器上的电压和热管理器 (VTM) 模块通过提供对片上温度传感器的控制来支持处理器的电压和热管理。
该处理器支持 WKUP 域中的单个 VTM 模块,即 VTM0。VTM0 有两个关联的温度监测器:Temp_Sensor_Main_0 和 Temp_Sensor_Main_1,每个监测器都位于处理器裸片中的热点附近。
对于 VTM 模块的温度测量精度,TI 不提供任何规格或保证。为了便于指示,我们提供了 ±7°C 的精度,并且执行了内部表征以确认测量值处于指定范围内。