ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
该处理器包括八个双电压 IO 域(VDDSHVx [x = 0..3, 5..6]、VDDSHV_CANUART 和 VDDSHV_MCU),其中每个域为一组固定的 IO 供电。每个 IO 域可单独配置为 3.3V 或 1.8V,这决定了由相应 IO 域电源供电的整组 IO 的通用工作电压。
提供指定为 CAP_VDDSx [x=x = 0..3, 5..6]、CAP_VDDS_CANUART 和 CAP_VDDS_MCU 的处理器焊盘(引脚),用于将外部电容器连接到内部 LDO。建议使用 1μF(连接在这些引脚和 VSS 之间,请参阅器件特定数据表)电容器。请参阅器件特定的数据表以了解建议的电容器额定电压。
电容器应放置在 PCB 背面的 BGA 阵列中,以便满足环路电感要求。电容器额定电压的选择可能会影响电容器封装(尺寸)的选择。
选择 ESR < 1Ω 的电容器。确保电路板引线连接环路电感 < 2.5nH。
推荐的电容器值并没有考虑因直流偏置和随时间降级而导致的值变化。电容器值与 IO 计数和活动无关。为了确保 LDO 的稳定性,需要产生辅助电源。如有任何值超出建议值,都会导致出现过压应力。