ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
建议提供一个电源开关来控制外部连接器件的 VBUS 电源,并防止电源开关输入电源过载。
电源开关输出连接到 USB Type-A 连接器。建议将一个电容器 (>120μF) 连接到靠近连接器的 VBUS 电源。
带内部下拉电阻的 USBn_DRVVBUS (n=0..1) 信号用于启用 VBUS 电源开关。建议在电源开关使能 (EN) 引脚附近使用外部下拉电阻。USBn_VBUS 的连接(VBUS 电源输入,包括分压器/钳位)是可选的。
如果使用的电源开关具有 OC(过流)指示输出,则上拉 OC 指示输出并连接到处理器 IO(输入)。