ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
不使用时,DSITX0 对接口信号和电源有特定的连接要求。
有关连接接口信号、电源(内核和模拟)的信息,请参阅器件特定数据表的引脚连接要求 一节。
使用边界扫描功能时,CSIRX0 和 DSITX0 电源(VDDA_CORE_CSI_DSI、VDDA_CORE_DSI_CLK 和 VDDA_1P8_CSI_DSI)需要连接到推荐的电源轨。建议在电源引脚上使用去耦电容器。大容量电容器和铁氧体是可选项。
当不使用边界扫描功能和 CSIRX0 时,建议通过单独的 0Ω 电阻将 CSIRX0 和 DSITX0 电源(VDDA_CORE_CSI_DSI、VDDA_CORE_DSI_CLK 和 VDDA_1P8_CSI_DSI)连接到 VSS。不建议组装去耦电容器、大容量电容器和铁氧体。