ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
建议将 USB 电源 VDDA_CORE_USB(USB0 和 USB1 内核电源)、VDDA_1P8_USB(USB0 和 USB1 1.8V 模拟电源)和 VDDA_3P3_USB(USB0 和 USB1 3.3V 模拟电源)连接到器件特定数据表中推荐的电源轨。
直接连接 USBn_DM (n=0..1) 和 USBn_DP (n=0..1) 信号(无需任何串联电阻或电容器)。使用不包含任何残桩或测试点的布线对这些信号进行布线。
在 USBn_RCALIB (n=0..1)(靠近处理器)和 VSS 之间连接一个电阻器。有关建议电阻值和容差,请参阅器件特定数据表。