ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
验证应用是否需要一个完全符合 I2C 规范的接口。MCU_I2C0 和 WKUP_I2C0 是真正的开漏输出型缓冲器,具有失效防护且完全符合 I2C 规范。这些器件可以支持 3.4Mbps I2C 运行(当 IO 缓冲器(接口)在 1.8V 下运行时)。
请参阅器件特定数据表的引脚连接要求 一节。建议使用 4.7kΩ 或类似的上拉电阻。
当这些开漏输出型缓冲器 I2C 接口被拉至 3.3V 电源时,输入具有指定的压摆率限制。可使用 RC 来限制压摆率。有关具体实现,请参阅入门套件 SK-AM62P-LP。
有关更多信息,请参阅此检查清单文档的将电源轨连接到上拉电阻 一节。
如果需要额外的 I2C 接口,可以使用 I2C0..3 接口。
I2C0..3 接口使用 LVCMOS 来模拟开漏输出型缓冲器,并且不完全符合 I2C 规范,尤其是下降沿的速度很快 (< 2ns)。连接到这些端口的任何器件都必须能够在下降时间更短的情况下正常运行。这些接口支持 100kHz 和 400kHz 工作频率。建议针对这些 I2C 信号使用上拉电阻。上拉电阻的位置并不重要,但连接很重要。建议使用尽可能短的残桩连接上拉电阻。
最好为 I2C 接口信号配备串联电阻 (0Ω)。对于 I2C0..3 接口,可以使用串联电阻来控制下降沿压摆率。该值取决于定制电路板设计并可在测试后最终确定。
欲了解更多信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1 定制电路板硬件设计 – I2C 接口
[常见问题解答] AM62A7/AM62A3 定制电路板硬件设计 – I2C 接口
[常见问题解答] AM62P/AM62P-Q1 定制电路板硬件设计 – I2C 接口
[常见问题解答] AM62A7-Q1:MCU_I2C0 和 WKUP_I2C0 的内部拉电阻配置寄存器
如果计划使用 TI 提供的软件,请务必将推荐的处理器 I2C(AM62x - TPS65219 为 I2C0)接口连接到 PMIC,因为这是用于 PMIC 控制的 I2C 接口。
定制电路板设计期间,请参阅器件特定数据表的时序和开关特性、I2C 部分的例外情况。