ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
使用 JTAG 和 EMU
建议根据器件特定数据表的引脚连接要求 一节的说明连接 JTAG(TDI、TCK、TMS 和 TRSTn)和 EMU(EMU0 和 EMU1)信号。
建议为 TDO(靠近处理器引脚)信号连接一个串联电阻 (22Ω)。当信号连接到外部连接器时,建议为所有 JTAG 和 EMU 信号添加外部 ESD 保护。EMU 0/1 信号支持冷复位 (MCU_PORz) 后的引导顺序调试。
TDO 上拉为可选项,取决于所使用的目标。
请参阅器件特定 TRM 的片上调试 一章。
未使用 JTAG 和 EMU
如需连接 JTAG 和 EMU 信号,请参阅器件特定数据表的引脚连接要求 一节。
在定制电路板设计期间,为支持早期原型调试,TI 建议至少配置一个连接到测试点的最小 JTAG 端口(包括 EMU0/1)或配置一个接头封装。如果需要,JTAG 元件在电路板的量产版本中可以是 DNI 状态。此外,还需提供相应配置,以便根据引脚连接要求 一节添加建议拉电阻以及外部 ESD 保护。