ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
WKUP_LFOSC0 的用例有限,是可选的。根据用例,选择 32.768kHz 晶体作为时钟源或 1.8V LVCMOS 方波数字时钟源。
有关更多信息,请参阅 [常见问题解答] AM625:LFOSC 在器件中的使用。这是通用常见问题解答,也可用于 AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1、AM62A7/AM62A3 和 AM62P/AM62P-Q1 系列处理器。
用于实现振荡器电路的所有分立式元件必须尽可能靠近 WKUP_LFOSC0_XI 和 WKUP_LFOSC0_XO 引脚放置。对于晶振,所选的负载电容必须处于器件特定数据表的 WKUP_LFOSC0 晶振电气特性 表中建议的范围内。
如果未使用 WKUP_LFOSC0_XI/XO:
有关连接未使用的 WKUP_LFOSC0 的有关更多信息,请参阅器件特定数据表的未使用 WKUP_LFOSC0 一节。