ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
处理器 MMC1(CMD、CLK 和数据)接口 IO 由 VDDSHV5(双电压 IO)电源轨(IO 组 5 的 IO 电源)供电,MMC2(CMD、CLK、数据、CD 和 WP)接口 IO 由 VDDSHV6(双电压 IO)电源轨(IO 组 6 的 IO 电源)供电。
VDDSHV5 和 VDDSHV6 旨在支持上电、下电或不依赖于其他电源轨的动态电压变化。
VDDSHV5 和 VDDSHV6 电源必须始终默认为 3.3V,并允许在软件准备好更改电源电压时更改为 1.8V。
当配置为 SD 卡接口时,建议对 VDDSHV5 和 VDDSHV6 电源轨使用单独的电源(LDO 或类似电源)。
处理器 MMC1 SD 卡检测 (CD) 和写保护 (WP) 信号由 VDDSHV0(双电压 IO)电源轨(IO 组 0 的 IO 电源)供电。建议将 MMC1_SDCD、MMC1_SDWP 的上拉电阻从 SD 卡连接到同一电源轨 VDDSHV0。