ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
建议配置由软件启用(控制)的电源开关(负载开关)为 SD 卡电源 (VDD) 供电。一个固定的 3.3V 电源(连接到处理器的 IO 电源)连接作为电源开关的输入。
使用电源开关可以对 SD 卡进行下电上电(因为这是复位 SD 卡的唯一方法),并将 SD 卡恢复到默认状态。
建议使用三输入与门逻辑来实现 SD 卡电源开关使能复位逻辑。与门的一个输入连接到处理器通用输入/输出 (GPIO) 引脚。与门输入提供上拉电阻和 0Ω 配置,以隔离 GPIO 用于测试或调试。与门的另外两个输入连接到主域 POR(冷复位)状态输出 (PORz_OUT) 或主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 信号。
如果 SD 卡配置为引导器件,请确保为 SD 卡电源供电的外部电源开关默认为 ON(供电状态)。
有关实现的详细信息,请参阅器件特定 SK。