ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
验证所需的环回时钟配置。可以使用 OSPI0_LBCLKO(OSPI 环回时钟输出)和 OSPI0_DQS(OSPI 数据选通或环回时钟输入)进行不同的时钟环回配置。有关以下环回配置,请参阅器件特定数据表:
处理器 DQS 或环回时钟与连接存储器器件的 DS 数据选通搭配使用
如果器件中有 DS(读取数据选通)引脚,请将器件的 DS 引脚连接到处理器的 OSPI0_DQS 引脚。建议将 OSPI0_LBCLKO 引脚保持未连接状态。
如果当前未使用 DS 引脚,则将处理器的 OSPI0_LBCLKO 输出引脚连接到处理器的 OSPI0_DQS 输入引脚,以配置外部环回。
如果不使用外部环回,建议将 OSPI0_LBCLKO 和 OSPI0_DQS 引脚保持未连接状态。
为支持传统 x1 命令,处理器 OSPI 接口引脚的 D0 和 D1 必须连接到 QSPI/OSPI 存储器器件引脚的 D0 和 D1。
不允许数据位交换。