ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
当不使用处理器外设 [CSI-2(摄像头串行接口 2)和 DSI(显示串行接口)实例 CSIRX0 和 DSITX0)、DDR 子系统 (DDRSS0) 和 USB2.0(USB0 和 USB1)] 时,与这些外设相关的电源(内核、模拟)有特定的连接要求。有关更多信息,请参阅器件特定数据表的引脚连接要求 一节。可以优化使用的电源滤波器(铁氧体)和电容器(大容量)。