ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
引导模式输入不具有在处理器上电或复位期间激活的内部上拉或下拉电阻。建议连接外部上拉或下拉电阻以设置所需的引导模式。
如果使用 DIP 开关,建议使用 470Ω(上拉电阻)和 47Ω(下拉电阻)的电阻分压比来提高噪声性能。
当仅使用电阻配置引导模式时,标准电阻(上拉或下拉的值相同)值示例:由于将使用上拉或下拉电阻,因此建议使用 10kΩ 或类似电阻。
建议将上拉或下拉电阻连接到标记为“保留”或未使用的引导模式引脚。
对于 AM62x 系列处理器,BOOTMODE 14 和 BOOTMODE 15 引脚为保留引脚。
对于 AM62Ax 系列处理器,BOOTMODE 14 和 BOOTMODE 15 引脚为保留引脚。
对于 AM62Px 系列处理器,BOOTMODE 14 引脚为保留引脚,BOOTMODE 15 引脚用于 POST(硬件上电自检)功能。建议为 BOOTMODE 15 引脚添加上拉和下拉电阻配置。
为实现调试、设计灵活性和未来增强功能,强烈建议为所有具有配置功能的引导模式引脚添加上拉和下拉电阻配置。为每个引导模式引脚安装上拉或下拉电阻。不建议也不允许将引导模式引脚直接接地或连接到 IO 电源轨,因为这些 IO 具有备用配置,可能会被软件有意或无意地配置为输出。
引导模式输入引脚不具有失效防护功能,当通过外部输入或基板驱动引导模式配置时,需要考虑这一点。
根据应用要求,可以使用仅在断言复位 (MCU_PORz)(低电平)时才驱动的缓冲器来向处理器提供引导配置。
如果在正常运行期间将引导模式引脚配置为输出,建议在缓冲器的输出端使用串联电阻(约 1kΩ)。如需实现的更多信息,请参阅器件特定 SK。