ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
在电子保险丝编程期间,处理器 VPP(电子保险丝 ROM 编程电源)必须保持在 ROC 范围内,这一点非常重要。建议使用由更高输入电压电源(2.5V 或 3.3V)供电的 LDO,因为该 LDO 将能够通过其串联导通晶体管来补偿压降,并在高负载电流瞬态期间保持正确的工作电压。建议在处理器 VPP 引脚附近使用本地大容量电容器来支持 LDO 瞬态响应。
使用负载开关或配置为开关的 FET 从具有 +/-5% 变化的另一个电源轨为 VPP 供电可能会出现问题,因为高负载电流瞬变且 VPP 电源轨具有相同的电源电压范围要求。此拓扑未考虑通过负载开关的压降。如果电路板设计人员使用变化较小的电源,则可以选择负载开关,以便确保电源变化加上通过负载开关的压降不会超过 VPP 的建议工作范围。
更多信息,请参阅 [常见问题解答] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1 定制电路板硬件设计 - 有关 VPP 电子保险丝编程电源选择和应用的问题。这是通用常见问题解答,也可用于 AM62A7/AM62A3 和 AM62P/AM62P-Q1 系列处理器。