ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
在 SK 中,引导模式引脚 BOOTMODE [15:00] 通过两个缓冲器(隔离缓冲器)置为有效。当处理器锁存引导模式信号(在 PORz_OUT 上升沿附近)时,缓冲器可确保 SYSBOOT 拉电阻(使用电阻配置的引导模式)控制信号电平。由于引导模式信号通常用于处理器上电之后的其他功能并连接到其他连接器件或外设,因此需要将引导模式配置电阻与所连接的其他外设隔离,以便这些外设不会与预期的引导模式配置(信号电平)相冲突。
仅当 PORz_OUT 由处理器驱动为低电平时,才会启用缓冲器。PORz_OUT 变为高电平后,缓冲器输出为高阻态,因此信号不会被引导模式电阻拉动或影响。
为了优化设计(包括 BOM),可以根据用例优化或删除这些缓冲器。可选择引导模式拉电阻值,使其不会影响附加器件的运行。