ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
MCU_PORz 是处理器的外部 MCU 域和主域冷复位输入。建议在电源斜坡和振荡器启动期间将 MCU_PORz 拉至低电平。请遵循器件特定数据表的上电时序 图中建议的 MCU_PORz 时序。
对于 MCU_PORz(3.3V 容差,失效防护输入),可施加 3.3V 输入。输入阈值是 1.8V IO 电源电压 (VDDS_OSC0) 的函数。
MCU_RESETz 使用说明:请参阅器件勘误表公告 i2407 - 复位:MCU_RESETz 置位为低电平时 MCU_RESETSTATz 不可靠
根据器件特定数据表的引脚连接要求 一节的说明,连接外部热复位输入 MCU_RESETz 和 RESET_REQz。热复位输入(LVCMOS 输入)有输入压摆率要求。由于输入斜坡较慢,因此不建议直接在输入端连接电容器。建议使用基于施密特触发的去抖电路。有关实现去抖逻辑的信息,请参阅器件特定 SK 原理图。