ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
每个双电压 IO 域(VDDSHVx [x=0..6]、VDDSHV_MCU 和 VDDSHV_CANUART)为一组固定的 IO(外设)供电。3.3V 或 1.8V 电源电压可连接到每个双电压 IO 域。
VDDSHV4、VDDSHV5 和 VDDSHV6 旨在支持上电、下电或不依赖于其他电源轨的动态电压变化。这是支持 UHS-I SD 卡所必需的功能。
请注意连接到 IO 电源轨的处理器 IO(SDIO 或 LVCMOS)可用的输出缓冲器类型。