ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
当处理器和连接器件或额外主机由不同的电源供电时,建议进行信号隔离,因为大多数处理器 IO 都不具有失效防护功能。建议通过 FET 总线开关电路来路由信号,该电路设计用于在 IO 电源对两个器件均无效时自动隔离这两个器件。建议 FET 总线开关和控制逻辑由常开电源供电,并且仅由不同电源的电源正常信号的“与”函数启用。