ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
许多 TI EPHY 在复位期间将它们的输出配置为输入,并在处理器从复位状态释放时在这些输入上采集配置(通过电阻进行引脚搭接)信息。可能需要在这些也连接到处理器 IO 的输入 (IO) 上应用适当的上拉或下拉电阻。器件特定 SK 上使用的 TI EPHY 结合使用了上拉和下拉电阻,从而可以使用每个引脚来配置多种配置模式。默认情况下,处理器输入缓冲器和内部上拉或下拉电阻处于禁用状态,这样就尽可能减少了 EPHY 向处理器输入缓冲器施加 1/2 Vs 电势的问题。启用任何相关的处理器输入缓冲器之前,需要将 EPHY 从复位状态配置为正常状态,以确保 EPHY 驱动有效的逻辑状态。