ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
有关 PRUSS 特性和支持的功能的可用性,请参阅器件特定数据表的器件比较 一节。
凭借 PRU 内核的可编程特性及其对引脚、事件和所有处理器资源的访问权限,设计人员可以灵活地实现快速实时响应、专用数据处理操作以及定制外设接口,并灵活地减轻器件其他处理器内核的任务负载。
PRUSS 具有大量可用的 IO 信号。大多数这些 IO 在处理器级别与其他功能信号进行多路复用。PRUSS 引脚允许使用 PADCONFIGx 寄存器进行多路复用。
在原理图设计过程中确认接口连接支持所需的功能。
要了解 PRUSS 支持的功能,请参阅器件特定数据表和 TRM。