ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
处理器提供 2 个可配置为主机、器件或 DRD(双角色器件)的 USB2.0 接口。
建议按照器件特定数据表的 USB 设计指南 一节连接 USBn_VBUS (n=0..1)。器件特定数据表的建议运行条件 一节中定义了 USBn_VBUS 引脚的电源电压范围。当 VBUS 电源电压电平为 5V 时,所施加的标称电压值等于电阻分压器输出。
USBn_ID 功能由任一处理器 GPIO 支持。
USBn_VBUS 为失效防护输入。失效防护输入仅在 VBUS 电源通过建议的 USB VBUS 检测分压器/钳位电路连接时才有效。