ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
有关 USB2.0 和 CSI-Rx 信号连接和布线的详细建议,请参阅高速接口布局布线指南。包括要在定制电路板设计中遵循的适当约束或布线要求。
对于 USB 接口,在恶劣的工业环境中运行时,可添加共模扼流圈来提高定制电路板的性能。为使用 0Ω 电阻绕过共模扼流圈提供配置。应考虑根据应用要求添加外部 ESD 保护。