ZHCY211 December   2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1

 

  1.   1
  2.   引言
  3.   隔离式信号链简介
    1.     比较隔离式放大器和隔离式调制器
      1.      摘要
      2.      隔离式放大器简介
      3.      隔离式调制器简介
      4.      隔离式放大器和隔离式调制器的性能比较
      5.      牵引逆变器中的隔离式调制器
      6.      隔离式放大器和调制器建议
      7.      结语
    2.     TI 具有超宽爬电距离和间隙的先进隔离式放大器
      1.      应用简报
  4.   选择树
  5.   电流检测
    1.     隔离式数据转换器的分流电阻选型
      1.      17
    2.     隔离式电流检测的设计注意事项
      1.      19
      2.      结语
      3.      参考资料
      4.      相关网站
    3.     具有 ±50mV 输入和单端输出的隔离式电流检测电路
      1.      24
    4.     具有 ±50mV 输入和差分输出的隔离式电流检测电路
      1.      26
    5.     具有 ±250mV 输入范围和单端输出电压的隔离式电流检测电路
      1.      设计目标
      2.      设计说明
      3.      设计说明
      4.      设计步骤
      5.      设计仿真
      6.      直流仿真结果
      7.      闭环交流仿真结果
      8.      瞬态仿真结果
      9.      设计参考资料
      10.      设计采用的隔离式放大器
      11.      设计备选隔离式放大器
    6.     具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电流测量电路
      1.      设计目标
      2.      设计说明
      3.      设计注意事项
      4.      设计步骤
      5.      设计仿真
      6.      直流仿真结果
      7.      闭环交流仿真结果
      8.      瞬态仿真结果
      9.      设计参考资料
      10.      设计采用的运算放大器
      11.      设计备选运算放大器
    7.     隔离式过流保护电路
      1.      52
    8.     将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC
      1.      54
    9.     利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检测
      1.      应用简报
    10.     具有前端增益级的隔离式电流检测电路
      1.      58
    11.     隔离式分流器和闭环电流检测的精度比较
      1.      60
  6.   电压感测
    1.     利用隔离式电压检测充分提高功率转换和电机控制效率
      1.      63
      2.      高压检测解决方案
      3.      集成电阻器件
      4.      单端输出器件
      5.      集成隔离式电压检测用例
      6.      结语
      7.      其他资源
    2.     借助集成高压电阻隔离式放大器和调制器提高精度和性能
      1.      摘要
      2.      简介
      3.      高电压电阻隔离式放大器和调制器的优势
        1.       节省空间
        2.       集成高压电阻的温度漂移和使用寿命漂移更低
        3.       精度结果
        4.       完全集成电阻与附加外部电阻示例
        5.       器件选择树和交流/直流常见用例
      4.      总结
      5.      参考资料
    3.     适用于电压检测应用且具有差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出的隔离式放大器
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出概述
        1.       具有差分输出的隔离式放大器
        2.       具有单端固定增益输出的隔离式放大器
        3.       具有单端比例式输出的隔离式放大器
      4.      应用示例
        1.       产品选择树
      5.      总结
      6.      参考资料
    4.     具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电压测量电路
      1.      93
    5.     使用 AMC3330 进行线间隔离式电压测量的分接抽头连接
      1.      95
    6.     具有隔离放大器和伪差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路
      1.      97
    7.     具有隔离式放大器和差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路
      1.      99
    8.     隔离式欠压和过压检测电路
      1.      101
    9.     隔离式过零检测电路
      1.      103
    10.     具有差分输出的 ±480V 隔离式电压检测电路
      1.      105
  7.   EMI 性能
    1.     借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
      1.      借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
      2.      引言
      3.      当前一代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
      4.      前几代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
      5.      结论
      6.      参考文献
    2.     衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      输入连接对 AMC3301 系列辐射发射的影响
      4.      衰减 AMC3301 系列的辐射发射
        1.       铁氧体磁珠和共模扼流圈
        2.       AMC3301 系列的 PCB 原理图和布局最佳实践
      5.      使用多个 AMC3301 器件
        1.       器件布置方式
        2.       多个 AMC3301 的 PCB 布局最佳实践
      6.      结论
      7.      AMC3301 系列表
  8.   终端设备
    1.     比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流检测解决方案
      1.      128
    2.     直流电动汽车充电应用中电流检测的设计注意事项
      1.      摘要
      2.      引言
        1.       电动汽车直流充电站
        2.       电流检测技术选择和等效模型
          1.        使用基于分流器的解决方案检测电流
          2.        检测技术的等效模型
      3.      交流/直流转换器中的电流检测
        1.       交流/直流级的基本硬件和控制说明
          1.        交流电流控制环路
          2.        直流电压控制环路
        2.       A 点和 B 点 – 交流/直流级交流相电流检测
          1.        带宽的影响
            1.         稳态分析:基波电流和过零电流
            2.         瞬态分析:阶跃功率和电压骤降响应
          2.        延迟的影响
            1.         故障分析:电网短路
          3.        增益误差的影响
            1.         增益误差导致的交流/直流级功率扰动
            2.         交流/直流级对增益误差引起的功率扰动的响应
          4.        偏移的影响
        3.       C 点和 D 点 – 交流/直流级直流链路电流检测
          1.        带宽对前馈性能的影响
          2.        延迟对电源开关保护的影响
          3.        增益误差对功率测量的影响
            1.         瞬态分析:D 点的前馈
          4.        偏移的影响
        4.       A 点、B 点、C1/2 点和 D1/2 点的优缺点汇总以及产品建议
      4.      直流/直流转换器中的电流检测
        1.       具有相移控制功能的隔离式直流/直流转换器的基本工作原理
        2.       E、F 点 - 直流/直流级电流检测
          1.        带宽的影响
          2.        增益误差的影响
          3.        偏移误差的影响
        3.       G 点 - 直流/直流级谐振回路电流检测
        4.       检测点 E、F 和 G 汇总以及产品建议
      5.      结语
      6.      参考资料
    3.     在电机驱动器中使用隔离比较器进行故障检测
      1.      引言
      2.      电机驱动器简介
      3.      了解电机驱动器中的故障事件
      4.      在电机驱动器中实现可靠的检测和保护
      5.      用例 1:双向同相过流检测
      6.      用例 2:DC+ 过流检测
      7.      用例 3:DC– 过流和短路检测
      8.      用例 4:直流链路(DC+ 到 DC–)过压和欠压检测
      9.      用例 5:IGBT 模块过热检测
    4.     在电机驱动器的 UCC23513 光兼容隔离式栅极驱动器中实现分立式 DESAT
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      具有集成 DESAT 的隔离式栅极驱动器的系统挑战
      4.      使用 UCC23513 和 AMC23C11 的系统方法
        1.       系统概述和主要规格
        2.       原理图设计
          1.        电路原理图
          2.        配置 VCE(DESAT) 阈值和 DESAT 偏置电流
          3.        DESAT 消隐时间
          4.        DESAT 抗尖峰脉冲滤波器
        3.       参考 PCB 布局
      5.      仿真和测试结果
        1.       仿真电路和结果
          1.        仿真电路
          2.        仿真结果
        2.       三相 IGBT 逆变器的测试结果
          1.        制动 IGBT 测试
          2.        具有相间短路保护功能的三相逆变器的测试结果
      6.      总结
      7.      参考资料
    5.     交流电机驱动器中的隔离式电压检测
      1.      引言
      2.      结论
      3.      参考文献
    6.     在服务器 PSU 中实现高性能隔离式电流和电压检测
      1.      应用简报
  9.   其他参考设计/电路
    1.     为隔离式放大器设计自举电荷泵电源
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      自举电源设计
        1.       选择电荷泵电容器
        2.       在 TINA-TI 中仿真
        3.       使用 AMC1311-Q1 进行硬件测试
      4.      总结
      5.      参考资料
    2.     隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      数字接口时序规格的设计挑战
      4.      具有时钟边沿延迟补偿的设计方法
        1.       具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿
        2.       具有硬件可配置相位延迟的时钟信号补偿
        3.       通过时钟返回进行时钟信号补偿
        4.       通过 MCU 的时钟反相来实现时钟信号补偿
      5.      测试和验证
        1.       测试设备和软件
        2.       具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿测试
          1.        测试设置
          2.        测试测量结果
        3.       通过 MCU 上的时钟反相进行时钟信号补偿的测试
          1.        测试设置
          2.        测试测量结果
            1.         测试结果 – GPIO123 时钟输入无时钟反相
            2.         测试结果 – GPIO123 时钟输入的时钟反相
        4.       通过计算工具进行数字接口时序验证
          1.        不使用补偿方法的数字接口
          2.        常用方法 - 降低时钟频率
          3.        具有软件可配置相位延迟的时钟边沿补偿
      6.      结语
      7.      参考资料
    3.     利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检测
      1.      应用简报

引言

汽车和工业终端设备(如电机驱动器、串式逆变器和车载充电器)在高电压下运行,而人直接碰触到高电压时会发生危险。隔离式电压测量可帮助优化运行,并保护人员安全,避免他们碰到执行某种功能的高压电路。

隔离式放大器专为高性能而设计,用于跨隔离栅传输电压测量数据。隔离式放大器的选型标准包括隔离规格、输入电压范围、精度要求以及高压侧供电方式(通常受应用的测量位置影响)。

本文通过说明如何评估交流电机驱动器终端设备中三种常见的电压测量过程,为选择适当的隔离式放大器提供指导。

第一个标准是要求的隔离规格;[1] 说明了相关的隔离规定。德州仪器 (TI) 的隔离式放大器和调制器通常根据器件级标准,如德国标准化协会 (DIN)、德国电气工程师协会 (VDE) 0884-17、DIN 欧洲标准 (EN) 国际电工委员会 (IEC) 60747-17 和美国保险商实验室 (UL) 1577,经认证列于基础型或增强型隔离等级。有关其他信息,请参阅器件特定数据表和 [2]。

输入电压范围、精度要求和高压侧供电方式的选择取决于应用中电压节点的测量位置。图 130 是交流电机驱动器的简化方框图,其中包括用于电压测量的三个常用位置:左边是交流电源,中间是直流链路,右边是电机相位。隔离式放大器精度高且易于使用,很适合用于这类测量。

 交流电机驱动器应用。图 130 交流电机驱动器应用。

如图 130 左侧所示,交流电源输入通常作为三相中心接地电源系统,具有 120VRMS/208VRMS(美国)和 230VRMS/400VRMS(欧洲)电压。此电压测量所需的精度通常不高,而且并不是必需的。如果您要测量交流电源,请考虑具有双极高阻抗输入的器件,如 TI 的 AMC1350 或 AMC3330。在相对于中性点电压测量三相交流电压时,可以将单个隔离式电源用于执行测量的所有三个隔离式放大器。在相间测量三相交流电压时,请考虑使用带有集成直流/直流转换器的器件,以简化设计。图 131 显示了相应的 AMC3330 电路图。

 具有内部直流/直流转换器的 AMC3330 隔离式放大器。图 131 具有内部直流/直流转换器的 AMC3330 隔离式放大器。

要计算电机驱动器中的脉宽调制 (PWM) 占空比,通常需要测量图 130 中间显示的直流链路电压,且精度为 1% 或以上。

在制动操作期间,直流链路电压增加,需要主动限制此电压,以保护功率级,例如通过启用再生制动提供保护。低延迟测量能够对过压事件更快做出响应,并使系统在更接近其硬件极限的情况下运行,实现更严格的设计裕量和更低的系统成本。直流链路电容通常为几百 µF,要在维修设备前确定直流链路电容是否已适当放电至安全水平,需要在低电压 (<100V) 下进行准确测量。此外,高分辨率交流纹波测量可以测量连接的交流电源中的相位检测损耗,可能无需进行单独的电网侧相位测量。纹波电压的频率是:在 60Hz 三相电源电压下为 360Hz,或在 50Hz 三相电源电压下为 300Hz,因为有六个半波进行整流。在低负载下(当电机未在旋转时),纹波电压幅度会很低;因此,您可能需使用调制器来进行超高分辨率测量。有关隔离式放大器和隔离式调制器的详细信息,请参阅 [3]。具有单极输入范围的隔离式放大器(如 TI 的 AMC1351(0 到 5V 输入范围)或 AMC1311(0 到 2V 输入范围))专为直流链路电压测量设计。它们需要以 DC– 为基准的本地电源为高压侧供电,例如图 132 显示的隔离式变压器电路。替代方法是使用带有集成直流/直流转换器的器件,如 AMC3330。

 AMC1311 隔离式放大器与分立式隔离变压器电路。图 132 AMC1311 隔离式放大器与分立式隔离变压器电路。

基于直流链路测量和 PWM 占空比来测量实际相电压而不是估计相电压,能够进一步改进无传感器交流电机驱动器的性能。直接测量相电压可提供更加精确的结果,因为这包括系统中的所有损耗以及 PWM 死区时间失真的影响。一种方法是测量相对于 DC- 轨的所有三个相位,使用三个单极输入隔离式放大器和单个隔离式电源(如图 132 所示)为所有三个隔离式放大器的高侧供电。

节省硬件成本的替代方法是仅测量两个相间电压并计算第三个电压。此方法仅需要两个具有双极输入范围的隔离式放大器,并尽可能减少了固件侧的额外工作。两次测量相对于其中一个相电压进行,这需要通过顶部绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 的高侧栅极驱动器浮动电源为隔离式放大器供电,如图 133 所示。带有内部直流/直流转换器的器件(如 AMC3330)大大简化了电路,可节省更多空间并提高系统效率。

 带有浮动电源的 AMC1350 隔离式放大器。图 133 带有浮动电源的 AMC1350 隔离式放大器。

对于每种电压测量,电阻分压器必须降低高压节点的电压,以匹配隔离式放大器的输入范围 [4]。在设计电阻分压器电路时,存在三种常见挑战:

  • 从隔离式放大器流动到检测电阻的输入偏置电流会产生失调电压误差。
  • 检测电阻与隔离式放大器的输入阻抗并联,降低有效检测电阻并产生增益误差。此外,隔离式放大器的输入阻抗由于工艺变化,在器件之间会有 ±20% 的偏差,如果未予说明,会显示为增益误差。
  • 电阻分压器和隔离式放大器的输入阻抗都存在温漂。

从 TI 的隔离式电压检测放大器系列中选择具有高输入阻抗且输入偏置电流可忽略不计的器件,可以显著减少攻克上述挑战所需的工作量;不过,可以使用具有输入偏置电流的低输入阻抗隔离式放大器来设计高精度电压测量电路 [5]。

具有较宽输入范围的隔离式放大器对于输入噪声的敏感度较低,在低输入电平下可提供较高精度。不过,输入电压较高的器件通常具有较低的输入阻抗(如表 1 所示),并且需要增益校准才能达到较高的精度水平。高阻抗输入器件提供较高的未校准精度,并可减少设计工作量。要详细了解如何比较 TI 隔离式放大器的数据表精度与典型和最大误差计算,请参阅 [6]。

表 18 德州仪器 (TI) 的电压检测隔离式放大器。
器件 输入电压范围 输入阻抗 集成直流/直流转换器 汽车适用
AMC1211A-Q1 0V 至 2V 1GΩ 否 是
AMC1311/B 0V 至 2V 1GΩ 否 是
AMC1411 0V 至 2V 1GΩ 否 是
AMC1351 0V 至 5V 1.25MΩ 否 是
AMC3330 ±1V 1GΩ 是 是
AMC1350 ±5V 1.25MΩ 否 是
ISO224A/B ±12V 1.25MΩ 否 否