ZHCY211 December   2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1

 

  1.   1
  2.   引言
  3.   隔离式信号链简介
    1.     比较隔离式放大器和隔离式调制器
      1.      摘要
      2.      隔离式放大器简介
      3.      隔离式调制器简介
      4.      隔离式放大器和隔离式调制器的性能比较
      5.      牵引逆变器中的隔离式调制器
      6.      隔离式放大器和调制器建议
      7.      结语
    2.     TI 具有超宽爬电距离和间隙的先进隔离式放大器
      1.      应用简报
  4.   选择树
  5.   电流检测
    1.     隔离式数据转换器的分流电阻选型
      1.      17
    2.     隔离式电流检测的设计注意事项
      1.      19
      2.      结语
      3.      参考资料
      4.      相关网站
    3.     具有 ±50mV 输入和单端输出的隔离式电流检测电路
      1.      24
    4.     具有 ±50mV 输入和差分输出的隔离式电流检测电路
      1.      26
    5.     具有 ±250mV 输入范围和单端输出电压的隔离式电流检测电路
      1.      设计目标
      2.      设计说明
      3.      设计说明
      4.      设计步骤
      5.      设计仿真
      6.      直流仿真结果
      7.      闭环交流仿真结果
      8.      瞬态仿真结果
      9.      设计参考资料
      10.      设计采用的隔离式放大器
      11.      设计备选隔离式放大器
    6.     具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电流测量电路
      1.      设计目标
      2.      设计说明
      3.      设计注意事项
      4.      设计步骤
      5.      设计仿真
      6.      直流仿真结果
      7.      闭环交流仿真结果
      8.      瞬态仿真结果
      9.      设计参考资料
      10.      设计采用的运算放大器
      11.      设计备选运算放大器
    7.     隔离式过流保护电路
      1.      52
    8.     将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC
      1.      54
    9.     利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检测
      1.      应用简报
    10.     具有前端增益级的隔离式电流检测电路
      1.      58
    11.     隔离式分流器和闭环电流检测的精度比较
      1.      60
  6.   电压感测
    1.     利用隔离式电压检测充分提高功率转换和电机控制效率
      1.      63
      2.      高压检测解决方案
      3.      集成电阻器件
      4.      单端输出器件
      5.      集成隔离式电压检测用例
      6.      结语
      7.      其他资源
    2.     借助集成高压电阻隔离式放大器和调制器提高精度和性能
      1.      摘要
      2.      简介
      3.      高电压电阻隔离式放大器和调制器的优势
        1.       节省空间
        2.       集成高压电阻的温度漂移和使用寿命漂移更低
        3.       精度结果
        4.       完全集成电阻与附加外部电阻示例
        5.       器件选择树和交流/直流常见用例
      4.      总结
      5.      参考资料
    3.     适用于电压检测应用且具有差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出的隔离式放大器
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出概述
        1.       具有差分输出的隔离式放大器
        2.       具有单端固定增益输出的隔离式放大器
        3.       具有单端比例式输出的隔离式放大器
      4.      应用示例
        1.       产品选择树
      5.      总结
      6.      参考资料
    4.     具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电压测量电路
      1.      93
    5.     使用 AMC3330 进行线间隔离式电压测量的分接抽头连接
      1.      95
    6.     具有隔离放大器和伪差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路
      1.      97
    7.     具有隔离式放大器和差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路
      1.      99
    8.     隔离式欠压和过压检测电路
      1.      101
    9.     隔离式过零检测电路
      1.      103
    10.     具有差分输出的 ±480V 隔离式电压检测电路
      1.      105
  7.   EMI 性能
    1.     借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
      1.      借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
      2.      引言
      3.      当前一代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
      4.      前几代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
      5.      结论
      6.      参考文献
    2.     衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      输入连接对 AMC3301 系列辐射发射的影响
      4.      衰减 AMC3301 系列的辐射发射
        1.       铁氧体磁珠和共模扼流圈
        2.       AMC3301 系列的 PCB 原理图和布局最佳实践
      5.      使用多个 AMC3301 器件
        1.       器件布置方式
        2.       多个 AMC3301 的 PCB 布局最佳实践
      6.      结论
      7.      AMC3301 系列表
  8.   终端设备
    1.     比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流检测解决方案
      1.      128
    2.     直流电动汽车充电应用中电流检测的设计注意事项
      1.      摘要
      2.      引言
        1.       电动汽车直流充电站
        2.       电流检测技术选择和等效模型
          1.        使用基于分流器的解决方案检测电流
          2.        检测技术的等效模型
      3.      交流/直流转换器中的电流检测
        1.       交流/直流级的基本硬件和控制说明
          1.        交流电流控制环路
          2.        直流电压控制环路
        2.       A 点和 B 点 – 交流/直流级交流相电流检测
          1.        带宽的影响
            1.         稳态分析:基波电流和过零电流
            2.         瞬态分析:阶跃功率和电压骤降响应
          2.        延迟的影响
            1.         故障分析:电网短路
          3.        增益误差的影响
            1.         增益误差导致的交流/直流级功率扰动
            2.         交流/直流级对增益误差引起的功率扰动的响应
          4.        偏移的影响
        3.       C 点和 D 点 – 交流/直流级直流链路电流检测
          1.        带宽对前馈性能的影响
          2.        延迟对电源开关保护的影响
          3.        增益误差对功率测量的影响
            1.         瞬态分析:D 点的前馈
          4.        偏移的影响
        4.       A 点、B 点、C1/2 点和 D1/2 点的优缺点汇总以及产品建议
      4.      直流/直流转换器中的电流检测
        1.       具有相移控制功能的隔离式直流/直流转换器的基本工作原理
        2.       E、F 点 - 直流/直流级电流检测
          1.        带宽的影响
          2.        增益误差的影响
          3.        偏移误差的影响
        3.       G 点 - 直流/直流级谐振回路电流检测
        4.       检测点 E、F 和 G 汇总以及产品建议
      5.      结语
      6.      参考资料
    3.     在电机驱动器中使用隔离比较器进行故障检测
      1.      引言
      2.      电机驱动器简介
      3.      了解电机驱动器中的故障事件
      4.      在电机驱动器中实现可靠的检测和保护
      5.      用例 1:双向同相过流检测
      6.      用例 2:DC+ 过流检测
      7.      用例 3:DC– 过流和短路检测
      8.      用例 4:直流链路(DC+ 到 DC–)过压和欠压检测
      9.      用例 5:IGBT 模块过热检测
    4.     在电机驱动器的 UCC23513 光兼容隔离式栅极驱动器中实现分立式 DESAT
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      具有集成 DESAT 的隔离式栅极驱动器的系统挑战
      4.      使用 UCC23513 和 AMC23C11 的系统方法
        1.       系统概述和主要规格
        2.       原理图设计
          1.        电路原理图
          2.        配置 VCE(DESAT) 阈值和 DESAT 偏置电流
          3.        DESAT 消隐时间
          4.        DESAT 抗尖峰脉冲滤波器
        3.       参考 PCB 布局
      5.      仿真和测试结果
        1.       仿真电路和结果
          1.        仿真电路
          2.        仿真结果
        2.       三相 IGBT 逆变器的测试结果
          1.        制动 IGBT 测试
          2.        具有相间短路保护功能的三相逆变器的测试结果
      6.      总结
      7.      参考资料
    5.     交流电机驱动器中的隔离式电压检测
      1.      引言
      2.      结论
      3.      参考文献
    6.     在服务器 PSU 中实现高性能隔离式电流和电压检测
      1.      应用简报
  9.   其他参考设计/电路
    1.     为隔离式放大器设计自举电荷泵电源
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      自举电源设计
        1.       选择电荷泵电容器
        2.       在 TINA-TI 中仿真
        3.       使用 AMC1311-Q1 进行硬件测试
      4.      总结
      5.      参考资料
    2.     隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      数字接口时序规格的设计挑战
      4.      具有时钟边沿延迟补偿的设计方法
        1.       具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿
        2.       具有硬件可配置相位延迟的时钟信号补偿
        3.       通过时钟返回进行时钟信号补偿
        4.       通过 MCU 的时钟反相来实现时钟信号补偿
      5.      测试和验证
        1.       测试设备和软件
        2.       具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿测试
          1.        测试设置
          2.        测试测量结果
        3.       通过 MCU 上的时钟反相进行时钟信号补偿的测试
          1.        测试设置
          2.        测试测量结果
            1.         测试结果 – GPIO123 时钟输入无时钟反相
            2.         测试结果 – GPIO123 时钟输入的时钟反相
        4.       通过计算工具进行数字接口时序验证
          1.        不使用补偿方法的数字接口
          2.        常用方法 - 降低时钟频率
          3.        具有软件可配置相位延迟的时钟边沿补偿
      6.      结语
      7.      参考资料
    3.     利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检测
      1.      应用简报

完全集成电阻与附加外部电阻示例

在车载充电器 (OBC) 应用中,精确的电压测量和温度范围内的性能稳定至关重要。要使电池在使用数年后仍可完全充满电,必须实现电池的完全充电状态。Ergo、更高精度和低使用寿命漂移直接有助于这些系统的持续成功。这些原则也可以扩展到其他混合动力汽车、能源基础设施和电机驱动应用。

一些应用也可以考虑添加外部电阻来手动调整内部电阻分压器的增益。这是可行的;但需要注意的是,这会重新引入在使用集成电阻器件时几乎可以避免的温度漂移和增益误差。借助集成电阻,高压和低压电阻的增益漂移可以朝同一方向漂移,并在温度范围内保持稳定,实际微乎其微。当引入一个外部电阻 REXT 时,在最坏情况下,内部电阻和 REXT 的增益漂移会朝相反方向变化并对系统增加二次误差。例如,如果用户希望在 1000V 器件上检测 1200V 电压,该用户可以考虑以下演示:

 增益误差电阻分压器变化原理图图 43 增益误差电阻分压器变化原理图

案例 1:在 1000V 器件上检测 1000V (AMC0381R10):

对于 1000V 器件:RHV = 12.5MΩ;RSNS = 12.5kΩ

集成电阻容差为 ±20%。高压和低压电阻 RHV 和 RSNS 朝相同方向漂移。

SNSP 引脚上的标称电阻分压器电压:

方程式 14. V N O M   =   V P E A K × R S N S R H V + R S N S  
方程式 15. V N O M   =   1000 V × 12 . 5 k Ω 12 . 5 M Ω + 12 . 5 k Ω   =   0 . 999 V

SNSP 引脚上的最大电阻分压器电压:

方程式 16. V M A X   =   V P E A K × R S N S + 20 % R H V + 20 % + R S N S + 20 %  
方程式 17. V M A X =   1000 V × 15 . 0 k Ω 15 . 0 M Ω + 15 . 0 k Ω   =   0 . 999 V

输出基准增益误差:

方程式 18. V G A I N   E R R O R   O U T P U T   =   ( V M A X - V N O M ) × V O U T P U T
方程式 19. V G A I N   E R R O R   O U T P U T   =   ( 0 . 999 V - 0 . 999 V ) × 2 V   =   0 V
方程式 20. G a i n   E r r o r   %   =   V M A X - V N O M V N O M × 100
方程式 21. G a i n   E r r o r   %   =   0 . 999 V - 0 . 999 V 0 . 999 V × 100   =   0 %

如果未能充分扩大满量程输入范围,则会导致失调电压误差,进而造成更大的满量程误差。有关详细信息,请参阅隔离式电压检测计算器。

案例 2:使用 1000V 器件 (AMC0381R10) 检测 1200V:

对于 1000V 器件:RHV = 12.5MΩ;RSNS = 12.5kΩ

该设计需要在 SNSP 和 AGND 之间包含一个外部电阻 REXT。这可能会对系统造成二次误差,因此不建议这样做。不得超过器件的绝对最大额定值。

方程式 22. R E X T ∥ 12 . 5 k Ω 12 . 5 M Ω +   R E X T ∥ 12 . 5 k Ω   =   1 1200
方程式 23. R E X T =   62 . 8 k Ω

集成电阻的容差为 ±20%,外部电阻的容差为 0.1%。在最坏情况下,REXT 的漂移方向可能会与 RHV 和 RSNS 相反。

SNSP 引脚上带外部电阻的标称电阻分压器电压:

方程式 24. V N O M   =   V P E A K × R S N S ∥ R E X T R H V + R S N S ∥ R E X T  
方程式 25. R S N S ∥ R E X T   =   12 . 5 k Ω × 62 . 8 k Ω 12 . 5 k Ω + 62 . 8 k Ω   =   10 . 4 k Ω
方程式 26. V N O M   =   1200 V × 10 . 4 k Ω 12 . 5 M Ω + 10 . 4 k Ω   =   1 . 00 V

SNSP 引脚上带外部电阻的最大电阻分压器电压:

方程式 27. V M A X   =   V P E A K × R S N S - 20 % ∥ R E X T + 0 . 1 % R H V - 20 % + R S N S - 20 % ∥ R E X T + 0 . 1 %  
方程式 28. R S N S - 20 % ∥ R E X T + 0 . 1 %   =   10 . 0 k Ω × 62 . 9 k Ω 10 . 0 k Ω + 62 . 9 k Ω   =   8 . 63 k Ω
方程式 29. V M A X =   1200 V × 8 . 63 k Ω 10 . 0 M Ω + 8 . 63 k Ω   =   1 . 03 V
输出基准增益误差:
方程式 30. V G A I N   E R R O R   O U T P U T   =   ( 1 . 03 V - 1 . 00 V ) × 2 V   =   0 . 069 V
方程式 31. G a i n   E r r o r   %   =   1 . 03 V - 1 . 00 V 1 . 00 V × 100   =   3 . 44 %

按原样使用集成电阻器件不会引入任何可测量到的增益漂移。添加一个外部电阻来手动调节这些器件的增益可能会引入额外误差,最坏情况下会对总系统误差增加 3.44% 的增益漂移误差,因此不建议这样做。