ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
图 3-4 中显示了通过时钟返回进行时钟信号补偿。采用这种补偿方法时,馈入 AMC1306M25 的时钟输入 CLKIN 的时钟信号会从 AMC1306M25 的 CLKIN 引脚路由回 MCU 的 SDFM 时钟输入 SDFM_CLKIN。
通过使用此方法,时钟缓冲器引入的传播延迟和 PCB 布线长度引入的传播延迟对于时钟和数据信号都实现了相同的延迟。因此,时钟和数据信号中的这些延迟相互抵消。
但是,AMC1306M25 数字接口时序会保持不变,数据保持时间 th(MIN) = 3.5ns,数据延迟时间 td( (MAX) = 15ns。这意味着,在构建 PCB 后需要检查时序,以便确认满足 MCU 中的 SDFM 的建立时间和保持时间要求。建议仅将此类补偿方法用于具有外部时钟源和 CMOS 接口的隔离式 Δ-Σ 调制器。