ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
满足 MCU 时序要求的折衷办法是降低调制器时钟频率。在本例中,17MHz 的时钟频率即可满足 MCU 的建立时间和保持时间要求。表 27 显示了计算出的建立时间和保持时间,包括 17MHz 时钟频率下的最小值和最大值。最短建立时间与 MCU 建立时间要求之间的裕度为 0ns。这意味着系统中的容差有可能导致程序错误的数据采集。通过进一步降低时钟频率,可以在系统中实现更大的容差裕度,但这会对系统性能产生负面影响。
| 最短建立时间 @MCU | 10.0ns |
| 最长建立时间 @MCU | 27.7ns |
| 最短保持时间 @MCU | 31.1ns |
| 最长保持时间 @MCU | 48.8ns |