ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
德州仪器 (TI) 的隔离式放大器(如 AMC1300B-Q1、AMC1300、AMC1302 和 AMC1311)在辐射发射 EMI 性能方面取得了多年的进步,包括但不限于:优化了模拟信号链,对穿过隔离栅的能量进行了更严格的管理,并可进行 OOK 数据传输。如图 54 所示,这些器件具有出色的辐射发射 EMI 性能,在暗室的本底噪声上方只观察到少数高频辐射发射。这些高频发射在 820MHz 左右可见(具有 20dB 裕度),并可扩展至 980MHz(具有 16dB 裕度)。
图 54 AMC1300B-Q1 CISPR 11 辐射发射 EMI 扫描