ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
随着高电压汽车和工业设计的发展,人们对于精确、安全和高能效的电隔离电压检测设计的需求日益增长。AMC038x 产品系列是一组隔离式放大器和调制器,具有更高精度、增强集成和更强功能,可满足这些要求。与使用外部电阻分压器的传统设计相比,这些器件采用集成高压 (HV) 电阻,因此设计尺寸大大减小。要将电压降至 1V 或 2V 电平,外部高压电阻分压器可能尺寸很大且成本高昂。此外,与分立式电阻相比,集成电阻具有非常低的温度漂移和使用寿命漂移。因此,AMC038x 产品能够在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度,并且无需校准。