ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
图 1 展示了基于隔离式放大器的测量设计实现。
图 1 隔离式放大器实现隔离式放大器的输入级包含一个能够驱动 Δ-Σ 调制器的输入放大器。输入放大器的增益是固定的,并由内部精密电阻器设置。Δ-Σ 调制器使用内部基准电压和时钟发生器将模拟输入信号转换为数字比特流。驱动器跨隔离栅(将高压与低压域隔开)传输调制器的输出。接收的比特流和时钟由低压侧的模拟低通滤波器进行同步和处理,并呈现为模拟输出信号。
隔离式放大器的差分输出通常通过基于运算放大器的电路转换为单端模拟输出。该电路还可以使用低通滤波器,将信号带宽进一步降低至目标带宽,从而提高系统噪声性能。
模数转换器 (ADC) 位于微控制器 (MCU) 或数字信号处理器 (DSP) 的外部或内部,接收该反馈模拟输出并将其转换回数字域。