ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
图 35 中显示了使用附加时钟信号以及通过 AMC1306EVM 和 C2000 TMS320F28379D LaunchPad 进行软件可配置相位延迟测量的时钟信号补偿测试设置。对于此测量,使用单端探头来测量 AMC1306EVM 时钟输入 CLKIN 的时钟信号,以及 Δ-Σ 调制器的数据输出 DOUT,该输出在 SDFM 的 MCU 数据输入 SD1_D1 (GPIO122) 处测量。具有软件可编程相位延迟的时钟信号在 MCU Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) SD1_C1 (GPIO123) 的时钟输入端测量。AMC1306EVM 的输入引脚 AINP 和 AINN 短接在一起并接地,从而输出 50/50 的 1 和 0 信号密度。使用 EVM 上的隔离式变压器电路生成模拟电源 AVDD。隔离式调制器数字电源 DVDD (3.3V) 由 C2000 TMS320F28379D LaunchPad 提供。
图 157 显示了采用 Sitara AM243x LaunchPad 的相同测量设置以及相应的测量点。