ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
在一个四层 PCB 上,为这个电路设计了一个参考布局,其有效区域为 26mm x 8.4mm。
通过精心的布局设计,将栅极驱动器和比较器放置在 PCB 的另一侧,与 16 引脚智能栅极驱动器相比,可凭借其更小的封装长度实现更小的外形尺寸。相比之下,ISO5451(采用 SOIC 16 封装具有 CMOS 输入的智能栅极驱动器)的一种典型布局在 PCB 上的有效区域为 20.83mm x 12.95mm[10],如图 123 所示,这比图 122 中的 UCC23513 和 AMC23C11 的建议设计增加了约 23.5%。