ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
选择隔离栅两端工作电压至少为 1000V 的放大器。
选择输入滤波器元件,从而最大限度地减少内部偏置电流导致的压降,并保持约 1MHz 的 –3dB 截止频率。
为获得超高精度,请使用温度系数低的精密分流电阻器。
为预期峰值输入电流电平选择分流器。
分流电阻器功率应比系统预期的连续额定功率大三到八倍。