ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
本章介绍了交流/直流转换器的直流链路中所用电流传感器的设计注意事项。
直流链路中的电流传感器对于电源转换的基本功能并不是必需的,但这些传感器可用于实现功率测量、保护和电压环路前馈等功能。
直流链路中的传感器可以放置在 C 点或 D 点,分别位于直流链路电容器前后,用于 PWM 纹波频率滤波和储能(图 76)。
我们从系统层面上讨论了电流传感器的偏移、带宽、精度和延迟,目的是确定每个所需附加功能的最低要求。由于许多情况都是重复的,因此这里并未讨论 C 点和 D 点的所有情况,而只是分析了最坏的情况,以确定电流传感器要求。每个分析的详细信息如下: