ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
图 63 在左侧显示了铁氧体磁珠示意图,在右侧显示了共模扼流圈示意图。请注意,需要 3 个铁氧体磁珠,每个输入一个,还有一个铁氧体磁珠用于分流电阻器的 HGND 布线。共模扼流圈有两个通道,有必要在共模扼流圈附近断开与 VINN 的 HGND 连接。由 R2、R4 和 C12 创建的差分 RC 滤波器位于铁氧体磁珠或共模扼流圈与 AMC3301 之间。更多详细信息,请参阅器件数据表中的布局指南部分。
铁氧体磁珠或共模扼流圈应尽可能靠近器件放置,以限制用作天线的铜面积。引脚 2 (DCDC_HGND) 与引脚 8 (HGND) 之间应进行直接低电感连接。图 64 所示为左侧铁氧体磁珠和右侧共模扼流圈的推荐布局。