ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
直流链路电压应处于可确保电机驱动器正常运行的规定范围内。AMC23C14 是检测过压和欠压情况的理想之选。
如图 112 的位置 4 所示,电阻分压器网络的底部电阻会产生一个电压降,该电压降由 AMC23C14 双增强型窗口比较器进行检测。
图 112 直流链路过压和欠压检测。AMC23C14 具有两个开漏输出,OUT1 和 OUT2,为每个窗口比较器分配一个。当输入电压超过基准引脚电压的预定义阈值时,OUT1 会主动拉至低电平,以进行欠压检测。当输入电压超过由内部 300mV 基准定义的阈值时,OUT2 会主动拉至低电平,以进行过压检测。图 113 显示了用于过压和欠压事件的 OUT1 和 OUT2 输出。如果您只需要进行过压检测,可以使用 AMC23C11。