ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
设计目标
| 电压源 | AMC1300B 输入电压 | AMC1300B 输出电压 (1.44VCM) | 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMAX | VMIN | VIN DIFF, MAX | VIN DIFF, MIN | VOUT DIFF, MAX | VOUT DIFF, MIN | VDD1 | VDD2 |
| +240V | -240V | +250mV | -250mV | +2.05V | -2.05V | 3.0V–5.5V | 3.0V–5.5V |
设计说明 I
该电路使用分压器和 ±250mV 差分输入、差分输出 AMC1300B 隔离放大器进行高压差分测量。由于 AMC1300B 是低输入阻抗器件,因此更适合电流检测应用。隔离放大器的输入阻抗与输入分压器的相互作用会导致增益误差。此外,从低阻抗输入流出并流经电压检测电阻器的偏置电流会导致显著的偏移误差。我们将首先在不补偿这些误差的情况下进行设计。然后,观察误差的影响并用数学方法进行描述。最后,重新设计以限制误差影响并观察改进后的结果。
分压器电路将输入电压从 ±240V 降至 ±250mV,以匹配隔离放大器的输入范围。AMC1300B 需要高侧和低侧两个电源。高侧电源通常使用浮动电源生成,或使用隔离式变压器或隔离式直流/直流转换器从低侧生成。AMC1300B 可以测量 ±250mV 的差分信号(具有 8.2V/V 的固定增益),并输出 ±2.05V 的隔离式差分输出电压(输出共模电压为 1.44V)。如《将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC》技术手册)所示,差分输出电压可以根据需要通过额外的运算放大器和TLV6001设备进行缩放,以连接到ADC。

设计注意事项 I
设计步骤 I
直流传输特性 I
下图显示了 ±240V 电源的仿真输出。将电源从 –300V 扫描到 +300V,观察放大器的输入和输出电压。放大器输入端所需的线性范围为 ±250mV,放大器输出端的线性范围为 ±2.05V。在放大器的输入端,由于分压器的分压行为,我们期望偏移误差为 0,增益约为 1.042mV/V。在放大器的输出端,由于分压器电压源的衰减,加上 AMC1300B的固定增益为8.2V/V,我们同样期望偏移误差为 0 以及增益为 8.542mV/V。
从下图中可以看出,仿真结果与所需的理想输出不匹配。在放大器的输入端,存在 107mV 的偏移电压误差。与该部件的 ±250mV 输入范围相比,这一数值明显较大。此偏移误差会传递到放大器的输出端,其中,837mV 的偏移占据放大器 ±2.05V 输出范围的很大一部分。该电路还表现出显著的增益误差。尽管我们期望分压器输入的增益为 1.042mV/V ,器件输出的增益为 8.540mV/V,但我们观察到的增益分别为 0.853mV/V 和 6.842mV/V,产生的增益误差约为18.1% 和 19.9% 。以下部分将定义更好的设计实践。


设计说明 II
当使用具有大输入电阻(例如 1MΩ 或更大)的器件时,上述方法适合用于电压检测应用。AMC1300B 器件的差分输入阻抗为22kΩ,这导致了之前显示的偏移误差和增益误差。在该电路配置中使用低输入阻抗放大器进行电压检测时,可以通过以下公式估算偏移误差和增益误差。
增益误差是由 R3 的非理想分压造成的。由于放大器的输入电阻大小与 R3 相当,因此从 R1 和 R2 流出的部分电流不会通过 R3,而是通过放大器的输入端。结果导致放大器输入端出现意外电压降。因此,设计步骤 I 部分的 4 中提供的公式将无效,必须使用一个更完整的公式,该公式应考虑到与 R3 并联的放大器的输入阻抗。偏移误差是偏置电流通过电阻器R3从隔离放大器正输入引脚流出的产物。R3 上的这一偏置电流会导致输入端出现明显的偏移电压,这些偏移电压随后被放大并传递到输出端。
使用前面的公式可以估算出设计步骤 I 部分中的电路误差。使用典型的数据表值,差分输入电阻为 22kΩ,输入偏置电流为 30µA。由于 R3 的设计值为 4.17kΩ,因此期望放大器输入端的增益误差为 18.7%,偏移误差为 125mV。相比之下,仿真误差在放大器输出端的增益误差为 19.9%,在输入端的偏移为 107mV。这些误差公式可作为快速了解预期误差幅度的重要工具。无需进行仿真,就可以了解最终用例是否可以接受预期误差。
如《AMC1300 精密、±250mV 输入、增强型隔离放大器》数据表 中所述,对于电压检测应用,引入与放大器反相端子串联的 R3' 可以减少偏移误差和增益误差。放大器的偏置电流将在负输入引脚上产生与正输入引脚上类似的偏移。这将大大降低整体偏移电压的幅度。此外,在选择 R3 的值时,还将考虑放大器输入电阻和 R3' 的影响。这将为 240V 电源提供更理想的分压,并将改善整体增益误差。
设计步骤 II - 考虑 R3'
如设计步骤 I 中所示,增益和 Rtop 电阻计算完全相同,我们更感兴趣的是计算 R3 和 R3' 以提供最佳电路性能。
这就是最终的理想电路配置。请注意,以红色显示的 Rind 表示 AMC1300B 的差分输入电阻,不应添加到原理图中。

直流传输特性 II
下图显示了采用新设计的情况下 ±240V 电源的仿真输出。回顾一下,放大器输入端所需的线性范围为 ±250mV,放大器输出端的线性范围为 ±2.05V。


显然,新设计大大改善了偏移误差。输入偏移电压和增益误差已降至零。修改后的电路还展示出更好的增益误差性能,这是因为使用了更精确的计算方法来查找输入分压器所需的 R3 值以及理想的 R3' 值。
这项积极的成果得益于添加了 R3’ 来消除原始设计中由 AMC1300B 器件的偏置电流通过 R3 时引入的偏移电压。缺点是 R3 和 R3’ 的理想值难以通过商业获得,现实中,使用两个如此接近的不同电阻值是不切实际的。
使用模拟工程师计算器,可以找到可用的最接近的 E189 系列电阻器值。在这两种情况下,最接近R3 和 R3’ 计算理想值的 0.1% 电阻器值为 6.65kΩ。最终电路图如下。

如下图所示,当现成的电阻器用于 R3 和 R3' 时,电路性能仍然非常好。输入端的增益误差从 18.2% 降至 0.3%。输出端的增益误差从 19.9% 降至 0.4%。输入端的偏移误差降至 195µV,输出端的偏移误差降至 2mV。

交流传输特性 II
交流扫描验证了期望看到的所需输出的频率范围。从下面仿真图可以看出,仿真增益为 –41.40dB 或 8.51mV/V ,与直流输出图中的增益结果相匹配。如上一部分所述,这一数值比较接近所需的 –41.37dB 或 8.54mV/V的输出增益。该设计的仿真带宽 313.1kHz 略高于数据表中 310kHz 典型带宽规格所设定的期望值。

参考资料
设计精选隔离运算放大器
| AMC1300B | |
|---|---|
| VDD1 | 3.0V–5.5V |
| VDD2 | 3V–5.5V |
| 输入电压范围 | ±250mV |
| 标称增益 | 8.2 |
| VOUT | 输出共模1.44V,差分±2.05V |
| 输入电阻 | 19kΩ(典型值,单端),22kΩ(典型值,差分) |
| 小信号带宽 | 310kHz |
| 输入失调电压和漂移 | ±0.2mV(最大值),±3µV/°C(最大值) |
| 增益误差和漂移 | ±0.3%(最大值),±15ppm/°C(典型值) |
| 非线性度和漂移 | ±0.03%(最大值),±1ppm/°C(典型值) |
| 隔离瞬态过压 | 7.071kVPEAK |
| 工作电压 | 1.5kVRMS,2.121kVDC |
| 共模瞬态抗扰度,CMTI | 75 kV/µs(最小值),140 kV/µs(典型值) |
| AMC1300 | |
设计备用隔离运算放大器
| AMC1200 | |
|---|---|
| VDD1 | 4.5V–5.5V |
| VDD2 | 2.7V–5.5V |
| 输入电压范围 | ±250mV |
| 标称增益 | 8 |
| VOUT | 差分电压 ±2V,共模随电源范围变化 |
| 输入电阻 | 28kΩ(典型值,差分) |
| 小信号带宽 | 100kHz |
| 输入失调电压和漂移 | ±1.5mV(最大值),±10µV/°C(最大值) |
| 增益误差和漂移 | ±1%(最大值),±56ppm/°C(典型值) |
| 非线性度和漂移 | ±0.1%(最大值),±2.4ppm/°C(典型值) |
| 隔离瞬态过压 | 4kVPEAK |
| 工作电压 | 1.2kVpeak |
| 共模瞬态抗扰度,CMTI | 10 kV/µs(最小值),15 kV/µs(典型值) |
| AMC1200 | |