ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
表 3 列出了建议使用的隔离式放大器和调制器器件。
| 器件 | 隔离 | 说明 |
|---|---|---|
| AMC1306 | 增强型 | ±50mV、±250mV 小型隔离式调制器 |
| AMC1305、 AMC1305-Q1 | 增强型 | ±50mV、±250mV 隔离式调制器 |
| AMC1301、 AMC1301-Q1 | 增强型 | ±250mV 隔离式放大器 |
| AMC1302、 AMC1302-Q1 | 增强型 | ±50mV 隔离式放大器 |
| AMC1311、 AMC1311-Q1 | 增强型 | 0V 至 2V 隔离式放大器 |