ZHCY211 December   2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1

 

  1.   1
  2.   引言
  3.   隔离式信号链简介
    1.     比较隔离式放大器和隔离式调制器
      1.      摘要
      2.      隔离式放大器简介
      3.      隔离式调制器简介
      4.      隔离式放大器和隔离式调制器的性能比较
      5.      牵引逆变器中的隔离式调制器
      6.      隔离式放大器和调制器建议
      7.      结语
    2.     TI 具有超宽爬电距离和间隙的先进隔离式放大器
      1.      应用简报
  4.   选择树
  5.   电流检测
    1.     隔离式数据转换器的分流电阻选型
      1.      17
    2.     隔离式电流检测的设计注意事项
      1.      19
      2.      结语
      3.      参考资料
      4.      相关网站
    3.     具有 ±50mV 输入和单端输出的隔离式电流检测电路
      1.      24
    4.     具有 ±50mV 输入和差分输出的隔离式电流检测电路
      1.      26
    5.     具有 ±250mV 输入范围和单端输出电压的隔离式电流检测电路
      1.      设计目标
      2.      设计说明
      3.      设计说明
      4.      设计步骤
      5.      设计仿真
      6.      直流仿真结果
      7.      闭环交流仿真结果
      8.      瞬态仿真结果
      9.      设计参考资料
      10.      设计采用的隔离式放大器
      11.      设计备选隔离式放大器
    6.     具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电流测量电路
      1.      设计目标
      2.      设计说明
      3.      设计注意事项
      4.      设计步骤
      5.      设计仿真
      6.      直流仿真结果
      7.      闭环交流仿真结果
      8.      瞬态仿真结果
      9.      设计参考资料
      10.      设计采用的运算放大器
      11.      设计备选运算放大器
    7.     隔离式过流保护电路
      1.      52
    8.     将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC
      1.      54
    9.     利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检测
      1.      应用简报
    10.     具有前端增益级的隔离式电流检测电路
      1.      58
    11.     隔离式分流器和闭环电流检测的精度比较
      1.      60
  6.   电压感测
    1.     利用隔离式电压检测充分提高功率转换和电机控制效率
      1.      63
      2.      高压检测解决方案
      3.      集成电阻器件
      4.      单端输出器件
      5.      集成隔离式电压检测用例
      6.      结语
      7.      其他资源
    2.     借助集成高压电阻隔离式放大器和调制器提高精度和性能
      1.      摘要
      2.      简介
      3.      高电压电阻隔离式放大器和调制器的优势
        1.       节省空间
        2.       集成高压电阻的温度漂移和使用寿命漂移更低
        3.       精度结果
        4.       完全集成电阻与附加外部电阻示例
        5.       器件选择树和交流/直流常见用例
      4.      总结
      5.      参考资料
    3.     适用于电压检测应用且具有差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出的隔离式放大器
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出概述
        1.       具有差分输出的隔离式放大器
        2.       具有单端固定增益输出的隔离式放大器
        3.       具有单端比例式输出的隔离式放大器
      4.      应用示例
        1.       产品选择树
      5.      总结
      6.      参考资料
    4.     具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电压测量电路
      1.      93
    5.     使用 AMC3330 进行线间隔离式电压测量的分接抽头连接
      1.      95
    6.     具有隔离放大器和伪差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路
      1.      97
    7.     具有隔离式放大器和差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路
      1.      99
    8.     隔离式欠压和过压检测电路
      1.      101
    9.     隔离式过零检测电路
      1.      103
    10.     具有差分输出的 ±480V 隔离式电压检测电路
      1.      105
  7.   EMI 性能
    1.     借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
      1.      借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
      2.      引言
      3.      当前一代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
      4.      前几代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
      5.      结论
      6.      参考文献
    2.     衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      输入连接对 AMC3301 系列辐射发射的影响
      4.      衰减 AMC3301 系列的辐射发射
        1.       铁氧体磁珠和共模扼流圈
        2.       AMC3301 系列的 PCB 原理图和布局最佳实践
      5.      使用多个 AMC3301 器件
        1.       器件布置方式
        2.       多个 AMC3301 的 PCB 布局最佳实践
      6.      结论
      7.      AMC3301 系列表
  8.   终端设备
    1.     比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流检测解决方案
      1.      128
    2.     直流电动汽车充电应用中电流检测的设计注意事项
      1.      摘要
      2.      引言
        1.       电动汽车直流充电站
        2.       电流检测技术选择和等效模型
          1.        使用基于分流器的解决方案检测电流
          2.        检测技术的等效模型
      3.      交流/直流转换器中的电流检测
        1.       交流/直流级的基本硬件和控制说明
          1.        交流电流控制环路
          2.        直流电压控制环路
        2.       A 点和 B 点 – 交流/直流级交流相电流检测
          1.        带宽的影响
            1.         稳态分析:基波电流和过零电流
            2.         瞬态分析:阶跃功率和电压骤降响应
          2.        延迟的影响
            1.         故障分析:电网短路
          3.        增益误差的影响
            1.         增益误差导致的交流/直流级功率扰动
            2.         交流/直流级对增益误差引起的功率扰动的响应
          4.        偏移的影响
        3.       C 点和 D 点 – 交流/直流级直流链路电流检测
          1.        带宽对前馈性能的影响
          2.        延迟对电源开关保护的影响
          3.        增益误差对功率测量的影响
            1.         瞬态分析:D 点的前馈
          4.        偏移的影响
        4.       A 点、B 点、C1/2 点和 D1/2 点的优缺点汇总以及产品建议
      4.      直流/直流转换器中的电流检测
        1.       具有相移控制功能的隔离式直流/直流转换器的基本工作原理
        2.       E、F 点 - 直流/直流级电流检测
          1.        带宽的影响
          2.        增益误差的影响
          3.        偏移误差的影响
        3.       G 点 - 直流/直流级谐振回路电流检测
        4.       检测点 E、F 和 G 汇总以及产品建议
      5.      结语
      6.      参考资料
    3.     在电机驱动器中使用隔离比较器进行故障检测
      1.      引言
      2.      电机驱动器简介
      3.      了解电机驱动器中的故障事件
      4.      在电机驱动器中实现可靠的检测和保护
      5.      用例 1:双向同相过流检测
      6.      用例 2:DC+ 过流检测
      7.      用例 3:DC– 过流和短路检测
      8.      用例 4:直流链路(DC+ 到 DC–)过压和欠压检测
      9.      用例 5:IGBT 模块过热检测
    4.     在电机驱动器的 UCC23513 光兼容隔离式栅极驱动器中实现分立式 DESAT
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      具有集成 DESAT 的隔离式栅极驱动器的系统挑战
      4.      使用 UCC23513 和 AMC23C11 的系统方法
        1.       系统概述和主要规格
        2.       原理图设计
          1.        电路原理图
          2.        配置 VCE(DESAT) 阈值和 DESAT 偏置电流
          3.        DESAT 消隐时间
          4.        DESAT 抗尖峰脉冲滤波器
        3.       参考 PCB 布局
      5.      仿真和测试结果
        1.       仿真电路和结果
          1.        仿真电路
          2.        仿真结果
        2.       三相 IGBT 逆变器的测试结果
          1.        制动 IGBT 测试
          2.        具有相间短路保护功能的三相逆变器的测试结果
      6.      总结
      7.      参考资料
    5.     交流电机驱动器中的隔离式电压检测
      1.      引言
      2.      结论
      3.      参考文献
    6.     在服务器 PSU 中实现高性能隔离式电流和电压检测
      1.      应用简报
  9.   其他参考设计/电路
    1.     为隔离式放大器设计自举电荷泵电源
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      自举电源设计
        1.       选择电荷泵电容器
        2.       在 TINA-TI 中仿真
        3.       使用 AMC1311-Q1 进行硬件测试
      4.      总结
      5.      参考资料
    2.     隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      数字接口时序规格的设计挑战
      4.      具有时钟边沿延迟补偿的设计方法
        1.       具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿
        2.       具有硬件可配置相位延迟的时钟信号补偿
        3.       通过时钟返回进行时钟信号补偿
        4.       通过 MCU 的时钟反相来实现时钟信号补偿
      5.      测试和验证
        1.       测试设备和软件
        2.       具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿测试
          1.        测试设置
          2.        测试测量结果
        3.       通过 MCU 上的时钟反相进行时钟信号补偿的测试
          1.        测试设置
          2.        测试测量结果
            1.         测试结果 – GPIO123 时钟输入无时钟反相
            2.         测试结果 – GPIO123 时钟输入的时钟反相
        4.       通过计算工具进行数字接口时序验证
          1.        不使用补偿方法的数字接口
          2.        常用方法 - 降低时钟频率
          3.        具有软件可配置相位延迟的时钟边沿补偿
      6.      结语
      7.      参考资料
    3.     利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检测
      1.      应用简报

设计目标

过压电平欠压电平低侧 VDD高侧 VDD瞬态响应时间
28.8V20.4V2.7V–5.5V24V360ns

设计说明

此高速、隔离式欠压和过压检测电路通过具有可调阈值的双路隔离式窗口比较器 (AMC23C14) 实现。此电路专为工业现场电源应用而设计,在此类应用中,控制器端必须检测远程模块电流电压是否在有效范围内。

之所以选择 AMC23C14,是因为它具有稳健的增强型隔离、至少 100kV/μs 的高 CMTI、可调双通道窗口比较器阈值、宽高侧电源电压范围(3V 至 27V)以及扩展的工业温度范围(–40°C 至 +125°C)。

 欠压和过压检测电路原理图欠压和过压检测电路原理图

设计说明

  1. 为了更大程度地降低误差,请为分压器(R5 和 R6)和阈值设置电阻器 (R1) 选择精密电阻器。
  2. AMC23C14 由现场电源供电,并由齐纳二极管和分流电阻器针对高于 30V(绝对最大电源)的电压提供保护。
  3. 请根据所需的工作电压范围,选择分压器和阈值设置电阻器。

设计步骤

  1. 确定在电源低于 20.4V (24V – 15%) 的最低有效工作电压时跳变内部固定 300mV 阈值所需的分压器分压比。调整分压器的总电阻,使得当 Vsupp 为理想工作电压 24V 时,将其电流设为 100μA。
    I N = V s u p p ( R 6 R 5 + R 6 )  
    300   m V = 20.4   V ( R 6 R 5 + R 6 )
    V s u p p = 100   μ A × ( R 5 + R 6 )
    24   V = 100   μ A × ( R 5 + R 6 )

    对方程组求解会得到 R5 = 236kΩ、R6 = 3.52kΩ。

  2. 调整阈值设置电阻器,以便在电源电压超过 28.8V (24V + 20%) 时跳变可调阈值比较器。
    I N = V s u p p ( R 6 R 5 + R 6 )  
    I N = 28.8   V ( 3.52   k Ω 237   k Ω + 3.52   k Ω )  
    I N = 0.42   V
    V r e f   =   I N
    R 1 = V r e f I r e f =   0.42   V 100   μ A = 4.2   k Ω
  3. 选择一个 27V 齐纳二极管来保护 AMC23C14,防止该器件因为电压超过建议的工作电源电压而受损。

设计仿真

以下图像是欠压和过压检测电路的 SPICE 仿真波形。所包含的是 VDD1 输入,其中显示了齐纳二极管保护 VDD1 输入,防止它因为电压超出工作电压范围而受损。欠压和过压检测电流的 SPICE 仿真 - 由小变大 显示了输入电压上升时输出触发点的 Spice 仿真。欠压和过压检测电流的 SPICE 仿真 - 由大变小 显示了类似的图像,但显示的是输入电压下降时的输出触发点。通过比较这两个图像可以看到,触发点相差 0.3V,其中电压输入由大变小时具有较低的触发器值。

 欠压和过压检测电流的 SPICE 仿真 - 由小变大欠压和过压检测电流的 SPICE 仿真 - 由小变大
 欠压和过压检测电流的 SPICE 仿真 - 由大变小欠压和过压检测电流的 SPICE 仿真 - 由大变小

测得的响应

以下图像显示了欠压和过压检测电路的测量输出,并将输出与 Vsupp 电压(迹线 1)进行了对比。AMC23C14 具有开漏输出,这些输出通常会上拉至 VDD2,并且在输入电压超过每个比较器的阈值电压时,会被驱动至低电平。在这些测量中,如果 Vsupp 超过 28.8V,OUT1(迹线 3)会变为低电平,如果 Vsupp 超过 20.8V,则 OUT2 会变为低电平。组件变化和比较器迟滞可能会影响跳变阈值,但在本例中,跳变点位于所需值的 1% 范围内。如果 Vsupp 由小变大或由大变小,电压阈值会略有不同。第二个波形显示了 OUT1 在 28.6V 而非 28.8V 处触发时的情况。

 Vsupp 由小变大时的波形捕获Vsupp 由小变大时的波形捕获
 Vsupp 由大变小时的波形捕获Vsupp 由大变小时的波形捕获

以下图像显示了欠压和过压检测电路的测量输出,并将 AMC23C14 输出与 VIN 电压(迹线 2)进行了对比。根据这些测量结果可以确认,比较器跳变阈值与内部比较器阈值在 300mV 时设置的所需值以及由外部设置阈值在 420mV 时设置的所需值一致,如设计步骤部分的 2 中的公式所定义。

 Vsupp 由小变大时 IN 的波形Vsupp 由小变大时 IN 的波形
 Vsupp 由大变小时 IN 的波形Vsupp 由大变小时 IN 的波形

设计特色器件

器件 主要特性 器件链接
AMC23C14
  • 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V

  • 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V

  • 双路窗口比较器:

    • 窗口比较器 1:±20mV 至 ±300mV 可调节阈值

    • 窗口比较器 2:±300mV 固定阈值

  • 支持正比较器模式:

    • Cmp0:600mV 至 2.7V 可调节阈值

    • Cmp2:300mV 固定阈值

    • Cmp1 和 Cmp3:禁用

  • 阈值调整基准:100µA,±2%

  • 跳变阈值误差:250 mV 时为 ±1%(最大值)

  • 传播延迟:290ns(典型值)

  • 高 CMTI:15kV/µs(最小值)

  • 开漏输出

  • 安全相关认证:

    • 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 7000Vpk 增强型隔离

    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离

  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

器件:AMC23C14

类似器件:隔离式放大器

设计参考资料

有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路说明书。

德州仪器 (TI),AMC23C14 具有可调阈值的双路快速响应增强型隔离式窗口比较器 数据表