ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
表 14 总结了在 E、F 和 G 点进行电流检测的优缺点。故障保护需要使用智能栅极驱动器来处理,电流传感器无法足够快地进行检测。采用图 102 中所示的新型 ZCD 可以显著改善功率损耗。
| E | F | G | |
|---|---|---|---|
| 精确的电流输出调节 | (+) | (+) | (–) |
| 过流故障保护 | (–) | (–) | (+) |
| 轻松供电 | (+) | (–)(1) | (–) |
| ZCD | 不适用 | 不适用 | (+) |
| 电流检测点 | 注释和挑战 | 隔离电源电压 | 最小带宽 | 最大延迟 | CMTI | 最小精度 | 产品 (ISO-)AMP | ISO-ADC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 负支路电流和故障检测 |
来自下部栅极 驱动器 |
> 10kHz | – | 低 | < 1% | AMC1302 AMC1306M05 |
| F | 正支路电流和故障检测 |
需要高于 OUT+ 的浮动电源 |
> 10kHz | – | 低 | < 1% | AMC3302AMC3306M05 |
| G | 对于 ZCD |
来自上部栅极 驱动器 |
> 1MHz | < 200ns | 高 | – |