ZHCY211 December   2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1

 

  1.   1
  2.   引言
  3.   隔离式信号链简介
    1.     比较隔离式放大器和隔离式调制器
      1.      摘要
      2.      隔离式放大器简介
      3.      隔离式调制器简介
      4.      隔离式放大器和隔离式调制器的性能比较
      5.      牵引逆变器中的隔离式调制器
      6.      隔离式放大器和调制器建议
      7.      结语
    2.     TI 具有超宽爬电距离和间隙的先进隔离式放大器
      1.      应用简报
  4.   选择树
  5.   电流检测
    1.     隔离式数据转换器的分流电阻选型
      1.      17
    2.     隔离式电流检测的设计注意事项
      1.      19
      2.      结语
      3.      参考资料
      4.      相关网站
    3.     具有 ±50mV 输入和单端输出的隔离式电流检测电路
      1.      24
    4.     具有 ±50mV 输入和差分输出的隔离式电流检测电路
      1.      26
    5.     具有 ±250mV 输入范围和单端输出电压的隔离式电流检测电路
      1.      设计目标
      2.      设计说明
      3.      设计说明
      4.      设计步骤
      5.      设计仿真
      6.      直流仿真结果
      7.      闭环交流仿真结果
      8.      瞬态仿真结果
      9.      设计参考资料
      10.      设计采用的隔离式放大器
      11.      设计备选隔离式放大器
    6.     具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电流测量电路
      1.      设计目标
      2.      设计说明
      3.      设计注意事项
      4.      设计步骤
      5.      设计仿真
      6.      直流仿真结果
      7.      闭环交流仿真结果
      8.      瞬态仿真结果
      9.      设计参考资料
      10.      设计采用的运算放大器
      11.      设计备选运算放大器
    7.     隔离式过流保护电路
      1.      52
    8.     将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC
      1.      54
    9.     利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检测
      1.      应用简报
    10.     具有前端增益级的隔离式电流检测电路
      1.      58
    11.     隔离式分流器和闭环电流检测的精度比较
      1.      60
  6.   电压感测
    1.     利用隔离式电压检测充分提高功率转换和电机控制效率
      1.      63
      2.      高压检测解决方案
      3.      集成电阻器件
      4.      单端输出器件
      5.      集成隔离式电压检测用例
      6.      结语
      7.      其他资源
    2.     借助集成高压电阻隔离式放大器和调制器提高精度和性能
      1.      摘要
      2.      简介
      3.      高电压电阻隔离式放大器和调制器的优势
        1.       节省空间
        2.       集成高压电阻的温度漂移和使用寿命漂移更低
        3.       精度结果
        4.       完全集成电阻与附加外部电阻示例
        5.       器件选择树和交流/直流常见用例
      4.      总结
      5.      参考资料
    3.     适用于电压检测应用且具有差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出的隔离式放大器
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出概述
        1.       具有差分输出的隔离式放大器
        2.       具有单端固定增益输出的隔离式放大器
        3.       具有单端比例式输出的隔离式放大器
      4.      应用示例
        1.       产品选择树
      5.      总结
      6.      参考资料
    4.     具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电压测量电路
      1.      93
    5.     使用 AMC3330 进行线间隔离式电压测量的分接抽头连接
      1.      95
    6.     具有隔离放大器和伪差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路
      1.      97
    7.     具有隔离式放大器和差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路
      1.      99
    8.     隔离式欠压和过压检测电路
      1.      101
    9.     隔离式过零检测电路
      1.      103
    10.     具有差分输出的 ±480V 隔离式电压检测电路
      1.      105
  7.   EMI 性能
    1.     借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
      1.      借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
      2.      引言
      3.      当前一代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
      4.      前几代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
      5.      结论
      6.      参考文献
    2.     衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      输入连接对 AMC3301 系列辐射发射的影响
      4.      衰减 AMC3301 系列的辐射发射
        1.       铁氧体磁珠和共模扼流圈
        2.       AMC3301 系列的 PCB 原理图和布局最佳实践
      5.      使用多个 AMC3301 器件
        1.       器件布置方式
        2.       多个 AMC3301 的 PCB 布局最佳实践
      6.      结论
      7.      AMC3301 系列表
  8.   终端设备
    1.     比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流检测解决方案
      1.      128
    2.     直流电动汽车充电应用中电流检测的设计注意事项
      1.      摘要
      2.      引言
        1.       电动汽车直流充电站
        2.       电流检测技术选择和等效模型
          1.        使用基于分流器的解决方案检测电流
          2.        检测技术的等效模型
      3.      交流/直流转换器中的电流检测
        1.       交流/直流级的基本硬件和控制说明
          1.        交流电流控制环路
          2.        直流电压控制环路
        2.       A 点和 B 点 – 交流/直流级交流相电流检测
          1.        带宽的影响
            1.         稳态分析:基波电流和过零电流
            2.         瞬态分析:阶跃功率和电压骤降响应
          2.        延迟的影响
            1.         故障分析:电网短路
          3.        增益误差的影响
            1.         增益误差导致的交流/直流级功率扰动
            2.         交流/直流级对增益误差引起的功率扰动的响应
          4.        偏移的影响
        3.       C 点和 D 点 – 交流/直流级直流链路电流检测
          1.        带宽对前馈性能的影响
          2.        延迟对电源开关保护的影响
          3.        增益误差对功率测量的影响
            1.         瞬态分析:D 点的前馈
          4.        偏移的影响
        4.       A 点、B 点、C1/2 点和 D1/2 点的优缺点汇总以及产品建议
      4.      直流/直流转换器中的电流检测
        1.       具有相移控制功能的隔离式直流/直流转换器的基本工作原理
        2.       E、F 点 - 直流/直流级电流检测
          1.        带宽的影响
          2.        增益误差的影响
          3.        偏移误差的影响
        3.       G 点 - 直流/直流级谐振回路电流检测
        4.       检测点 E、F 和 G 汇总以及产品建议
      5.      结语
      6.      参考资料
    3.     在电机驱动器中使用隔离比较器进行故障检测
      1.      引言
      2.      电机驱动器简介
      3.      了解电机驱动器中的故障事件
      4.      在电机驱动器中实现可靠的检测和保护
      5.      用例 1:双向同相过流检测
      6.      用例 2:DC+ 过流检测
      7.      用例 3:DC– 过流和短路检测
      8.      用例 4:直流链路(DC+ 到 DC–)过压和欠压检测
      9.      用例 5:IGBT 模块过热检测
    4.     在电机驱动器的 UCC23513 光兼容隔离式栅极驱动器中实现分立式 DESAT
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      具有集成 DESAT 的隔离式栅极驱动器的系统挑战
      4.      使用 UCC23513 和 AMC23C11 的系统方法
        1.       系统概述和主要规格
        2.       原理图设计
          1.        电路原理图
          2.        配置 VCE(DESAT) 阈值和 DESAT 偏置电流
          3.        DESAT 消隐时间
          4.        DESAT 抗尖峰脉冲滤波器
        3.       参考 PCB 布局
      5.      仿真和测试结果
        1.       仿真电路和结果
          1.        仿真电路
          2.        仿真结果
        2.       三相 IGBT 逆变器的测试结果
          1.        制动 IGBT 测试
          2.        具有相间短路保护功能的三相逆变器的测试结果
      6.      总结
      7.      参考资料
    5.     交流电机驱动器中的隔离式电压检测
      1.      引言
      2.      结论
      3.      参考文献
    6.     在服务器 PSU 中实现高性能隔离式电流和电压检测
      1.      应用简报
  9.   其他参考设计/电路
    1.     为隔离式放大器设计自举电荷泵电源
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      自举电源设计
        1.       选择电荷泵电容器
        2.       在 TINA-TI 中仿真
        3.       使用 AMC1311-Q1 进行硬件测试
      4.      总结
      5.      参考资料
    2.     隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      数字接口时序规格的设计挑战
      4.      具有时钟边沿延迟补偿的设计方法
        1.       具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿
        2.       具有硬件可配置相位延迟的时钟信号补偿
        3.       通过时钟返回进行时钟信号补偿
        4.       通过 MCU 的时钟反相来实现时钟信号补偿
      5.      测试和验证
        1.       测试设备和软件
        2.       具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿测试
          1.        测试设置
          2.        测试测量结果
        3.       通过 MCU 上的时钟反相进行时钟信号补偿的测试
          1.        测试设置
          2.        测试测量结果
            1.         测试结果 – GPIO123 时钟输入无时钟反相
            2.         测试结果 – GPIO123 时钟输入的时钟反相
        4.       通过计算工具进行数字接口时序验证
          1.        不使用补偿方法的数字接口
          2.        常用方法 - 降低时钟频率
          3.        具有软件可配置相位延迟的时钟边沿补偿
      6.      结语
      7.      参考资料
    3.     利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检测
      1.      应用简报

工业和汽车应用(例如车载充电器、串式逆变器和电机驱动器)需要某种类型的隔离式电流测量以驱动电流控制环路的反馈算法,同时保护数字电路免受执行某种功能的高压电路的影响。

高性能隔离式放大器是用于跨隔离栅传输电流测量数据的出色器件。但是,选择正确的隔离式放大器并非易事。选择隔离式放大器时,有许多决定因素需要考虑,例如隔离规格、如何为高侧供电以及选择输入电压范围。本文将详细说明这些决定因素,以帮助您选择更适合特定系统的隔离式放大器。

选择用于隔离式电流测量的器件时,第一步便是确定所需的隔离级别。有两个隔离级别:基本隔离和增强型隔离。系统架构和终端设备标准(例如有关电机驱动器的国际电工委员会 (IEC) 61800 和有关医疗设备的 IEC 60601)将规定所需的隔离级别。

用于量化隔离栅性能的主要规格如下:

  • 隔离工作电压是指在均方根电压中定义并且隔离式放大器在整个运行寿命期间可持续承受的最大电压。
  • 共模瞬态抗扰度描述了隔离式放大器可承受(无错误)的接地电位差的最大变化率。
  • 隔离瞬态过压是指在峰峰值电压中定义并且隔离式放大器可耐受 60s 的电压。
  • 符合 IEC 60065 的电涌额定值(脉冲电压额定值)是指隔离式放大器可无故障耐受的 1.2µs/50µs 电压幅度。

一些终端设备制造商的产品通过了第三方认证,目的是验证这些产品是否符合隔离规格。隔离式放大器本身并未按照这些规格衡量,因为它们是终端设备的内部元件,终端设备标准仅间接适用于它们。实际上,这些元件根据德国标准化协会 (DIN) 德国电气工程师协会 (VDE) V 0884-11 和美国保险商实验室 (UL) 1577 等器件级认证来衡量。如 IEC 标准中所述,符合元件级标准且具有同等要求的器件无需接受单独评估。这也适用于国际无线电干扰特别委员会 (CISPR) 辐射发射电磁干扰 (EMI) 标准。有关德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能,请参阅 [1]。

为了获得出色性能,建议使用器件特定数据表中所示的布局和应用实践;[2] 列出了 TI 隔离式放大器器件级认证。

选择隔离式放大器时,下一步则是确定如何在隔离栅的高侧为隔离式放大器供电。

设计此部分电路时,请注意,高侧电源电压必须随所测电流的共模输入电压而浮动。这意味着对于多相电流测量,每个相位都需要一个带有独立高侧电源的隔离式放大器。高侧电源电路设计错误会导致超出绝对最大模拟输入电压额定值,从而造成器件永久损坏。

有三个可为隔离式放大器的高侧供电的主要设计方案。

第一个设计方案是设计一个分立的隔离式变压器电路,以便从低侧向隔离式放大器的高侧提供电压。这种方法将需要选择一个隔离式变压器、一个变压器驱动器(例如 TI 的 SN6501)和一个低压差稳压器(例如 TI 的 TLV704)。尽管易于设计,但是此方案需要较大的电路板面积和若干器件。图 12 展示了 AMC1300 评估模块 (EVM) 顶部的实现示例。
 具有隔离式变压器的 AMC1300 EVM。图 12 具有隔离式变压器的 AMC1300 EVM。

第二个设计方案(如图 13 所示)是使用浮动高侧栅极驱动器电源(通常为 15V)和并联稳压器(例如齐纳二极管)将电压下调至 5V。该设计方案的示例请见器件数据表,例如 AMC1300B-Q1 增强型隔离式放大器。尽管此设计方案经济高效,但是布局限制以及栅极驱动器电源接地基准与放大器接地基准之间的寄生阻抗会导致共模输入电压越限和瞬态误差。

第三个设计方案(如图 14 所示)最为简单,使用具有集成直流/直流转换器的器件。具有集成直流/直流转换器的隔离式放大器(例如 TI 的 AMC3302)大幅减小了解决方案的尺寸,降低了复杂度和系统成本,可提供出色的转换效率,并允许灵活放置分流电阻器。[4]

选择隔离式放大器时,最后一个步骤就是选择器件的输入电压范围。为电流检测而进行了优化的大多数隔离式放大器都可以选择 ±50mV 或 ±250mV 线性输入电压范围。确定哪个输入电压范围适合此应用,这取决于所测电流的幅度和分流电阻器的大小。通常,具有高电流幅度的系统要求输入范围较小(例如 ±50mV)的隔离式放大器。具有相对较低电流幅度的系统会受益于稍大的输入电压范围 (±250mV),这样便可实现更高的信噪比

 AMC1300B-Q1 和浮动电源。图 13 AMC1300B-Q1 和浮动电源。
 具有内部直流/直流转换器的 AMC3302 隔离式放大器。图 14 具有内部直流/直流转换器的 AMC3302 隔离式放大器。

选择输入电压范围时,需要考虑两个公式:欧姆定律(请参阅方程式 1)以及在电阻器中耗散的功率(请参阅方程式 2):

方程式 1. V   =   I   ×   R
方程式 2. P   = I 2   ×   R

这两个公式决定了在更大限度增大隔离式放大器的满量程输入范围与分流电阻器中的功耗值之间如何权衡。如电流和电阻值已提供,则可根据方程式 1 计算出分流电阻器两端的压降。尝试使该电压范围尽可能接近隔离式放大器的满量程输入电压范围,因为两个值之间的不匹配都会导致分辨率的直接损失。

方程式 2 可量化分流电阻器中的功率耗散。这很重要,因为一旦通过电阻器消耗的功率达到额定功率耗散的一半,分流电阻器就会开始因为自发热而产生温漂(根据电阻器的温漂规格),从而导致增益误差。为了避免因自发热引起的过多分流温漂,通常情况下,最好将分流电阻器的标称功率耗散限制为等于或小于额定功率耗散的八分之一。

例如,如果对电流的要求是标称电流为 18A 而最大电流为 52A,已知线性输入电压范围有两个选项(±50mV 和 ±250mV),并且还已知晓最大电流,则可计算出理想的分流电阻值以满足这两种选择情况下的满量程输入范围:

方程式 3. ±50 mV: RIdeal = 0.96 mΩ
±250 mV: RIdeal = 4.8 mΩ

找出最接近的标准分流电阻器值:

方程式 4. For ±50 mV: R = 1 mΩ, or
for ±250 mV: R = 5 mΩ

将这些值代入方程式 1,计算出分流电阻器两端产生的满量程压降:

方程式 5. For ±50 mV: V = I × R = (52 A) × (1 mΩ) = 52 mV, or
for ±250 mV: V = I × R = (52 A) × (5 mΩ) = 260 mV

请注意,从理想计算值到最接近标准值的电阻值略有增加,这会导致满量程输入电压范围大于隔离式放大器的线性满量程输入范围。这说明对于满量程电流幅度而言,所产生的电压幅度将不再处于隔离式放大器输入的线性范围内。隔离式放大器在开始削波之前,通常具有超出线性输入电压范围的额外输入电压范围。在此范围内(对于 ±250mV 器件,通常高达 ±280mV;对于 ±50mV 器件,通常高达 ±56mV),数据表中未规定隔离式放大器的精度;但是,隔离式放大器将继续以类似于线性范围的精度输出电压。在某些应用中,如果与标称测量值相比,最大电流幅度的精度要求相对宽松,那么这是可接受的。

接下来,使用标准电阻值和标称电流幅度来计算分流电阻器中的功耗,这里假设分流电阻器中的功耗额定值为 3W。

方程式 6. F o r   ± 50   m V :   P   =   I m a x 2   ×   R   =   ( 18   A ) 2   ×   ( 1   m Ω )   =   0.32   W , F o r   ± 250   m V :   P   =   I n o m 2   ×   R   =   ( 18   A ) 2   ×   ( 5   m Ω )   =   1.62   W

在 ±50mV 计算中,标称功率耗散小于额定功率耗散的八分之一。在测量标称电流时,该分流电阻器不应因自发热而出现明显温漂。±250mV 计算中得出的功率耗散超过额定功率耗散的一半,这说明在测量标称电流范围时会出现明显的温漂。

可采取额外的措施来减少分流电阻器中散发的热量,例如形成较大的印刷电路板平面,或者使用散热器或风扇。在电流很大的应用中,可使用运算放大器来获取输入信号,从而更大限度地增大输入范围,以便与隔离式放大器的满量程输入范围相匹配(参考5 中使用的方法)。

在测量高标称电流幅度的大多数应用中,一个好方法是选择具有较小输入电压范围 (±50mV) 的隔离式放大器(例如 TI 的 AMC1302 或 AMC3302)。

最后一步是确认最大电流幅度下的功率耗散未超过分流电阻器的额定功率耗散,因为超过额定功率耗散会使分流电阻器永久损坏。

方程式 7. F o r   ± 50   m V :   P   =   I m a x   2   ×   R   =   ( 52   A ) 2   ×   ( 1   m Ω )   =   2.70   W  

要查看与示例相似的测量结果,请参阅6。