ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
本应用手册验证了紧凑型、隔离式简单栅极驱动器与隔离式比较器组合实现的 DESAT 保护方案。与具有集成 DESAT 的 16 引脚智能栅极驱动器相比,分立式方法可减小设计尺寸。这种方法还增加了配置 DESAT 功能关键参数(例如阈值、偏置电流、消隐时间和抗尖峰脉冲滤波)的灵活性。分立式方法还提供 DESAT 锁存功能,该功能也可由 MCU 复位。
此概念还可推广到双极栅极驱动器电源,同样适用于低侧和高侧栅极驱动器。有关这些应用的更多详细信息,请参阅 TIDA-00448。