ZHCY211 December   2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1

 

  1.   1
  2.   引言
  3.   隔离式信号链简介
    1.     比较隔离式放大器和隔离式调制器
      1.      摘要
      2.      隔离式放大器简介
      3.      隔离式调制器简介
      4.      隔离式放大器和隔离式调制器的性能比较
      5.      牵引逆变器中的隔离式调制器
      6.      隔离式放大器和调制器建议
      7.      结语
    2.     TI 具有超宽爬电距离和间隙的先进隔离式放大器
      1.      应用简报
  4.   选择树
  5.   电流检测
    1.     隔离式数据转换器的分流电阻选型
      1.      17
    2.     隔离式电流检测的设计注意事项
      1.      19
      2.      结语
      3.      参考资料
      4.      相关网站
    3.     具有 ±50mV 输入和单端输出的隔离式电流检测电路
      1.      24
    4.     具有 ±50mV 输入和差分输出的隔离式电流检测电路
      1.      26
    5.     具有 ±250mV 输入范围和单端输出电压的隔离式电流检测电路
      1.      设计目标
      2.      设计说明
      3.      设计说明
      4.      设计步骤
      5.      设计仿真
      6.      直流仿真结果
      7.      闭环交流仿真结果
      8.      瞬态仿真结果
      9.      设计参考资料
      10.      设计采用的隔离式放大器
      11.      设计备选隔离式放大器
    6.     具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电流测量电路
      1.      设计目标
      2.      设计说明
      3.      设计注意事项
      4.      设计步骤
      5.      设计仿真
      6.      直流仿真结果
      7.      闭环交流仿真结果
      8.      瞬态仿真结果
      9.      设计参考资料
      10.      设计采用的运算放大器
      11.      设计备选运算放大器
    7.     隔离式过流保护电路
      1.      52
    8.     将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC
      1.      54
    9.     利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检测
      1.      应用简报
    10.     具有前端增益级的隔离式电流检测电路
      1.      58
    11.     隔离式分流器和闭环电流检测的精度比较
      1.      60
  6.   电压感测
    1.     利用隔离式电压检测充分提高功率转换和电机控制效率
      1.      63
      2.      高压检测解决方案
      3.      集成电阻器件
      4.      单端输出器件
      5.      集成隔离式电压检测用例
      6.      结语
      7.      其他资源
    2.     借助集成高压电阻隔离式放大器和调制器提高精度和性能
      1.      摘要
      2.      简介
      3.      高电压电阻隔离式放大器和调制器的优势
        1.       节省空间
        2.       集成高压电阻的温度漂移和使用寿命漂移更低
        3.       精度结果
        4.       完全集成电阻与附加外部电阻示例
        5.       器件选择树和交流/直流常见用例
      4.      总结
      5.      参考资料
    3.     适用于电压检测应用且具有差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出的隔离式放大器
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出概述
        1.       具有差分输出的隔离式放大器
        2.       具有单端固定增益输出的隔离式放大器
        3.       具有单端比例式输出的隔离式放大器
      4.      应用示例
        1.       产品选择树
      5.      总结
      6.      参考资料
    4.     具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电压测量电路
      1.      93
    5.     使用 AMC3330 进行线间隔离式电压测量的分接抽头连接
      1.      95
    6.     具有隔离放大器和伪差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路
      1.      97
    7.     具有隔离式放大器和差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路
      1.      99
    8.     隔离式欠压和过压检测电路
      1.      101
    9.     隔离式过零检测电路
      1.      103
    10.     具有差分输出的 ±480V 隔离式电压检测电路
      1.      105
  7.   EMI 性能
    1.     借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
      1.      借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
      2.      引言
      3.      当前一代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
      4.      前几代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
      5.      结论
      6.      参考文献
    2.     衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      输入连接对 AMC3301 系列辐射发射的影响
      4.      衰减 AMC3301 系列的辐射发射
        1.       铁氧体磁珠和共模扼流圈
        2.       AMC3301 系列的 PCB 原理图和布局最佳实践
      5.      使用多个 AMC3301 器件
        1.       器件布置方式
        2.       多个 AMC3301 的 PCB 布局最佳实践
      6.      结论
      7.      AMC3301 系列表
  8.   终端设备
    1.     比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流检测解决方案
      1.      128
    2.     直流电动汽车充电应用中电流检测的设计注意事项
      1.      摘要
      2.      引言
        1.       电动汽车直流充电站
        2.       电流检测技术选择和等效模型
          1.        使用基于分流器的解决方案检测电流
          2.        检测技术的等效模型
      3.      交流/直流转换器中的电流检测
        1.       交流/直流级的基本硬件和控制说明
          1.        交流电流控制环路
          2.        直流电压控制环路
        2.       A 点和 B 点 – 交流/直流级交流相电流检测
          1.        带宽的影响
            1.         稳态分析:基波电流和过零电流
            2.         瞬态分析:阶跃功率和电压骤降响应
          2.        延迟的影响
            1.         故障分析:电网短路
          3.        增益误差的影响
            1.         增益误差导致的交流/直流级功率扰动
            2.         交流/直流级对增益误差引起的功率扰动的响应
          4.        偏移的影响
        3.       C 点和 D 点 – 交流/直流级直流链路电流检测
          1.        带宽对前馈性能的影响
          2.        延迟对电源开关保护的影响
          3.        增益误差对功率测量的影响
            1.         瞬态分析:D 点的前馈
          4.        偏移的影响
        4.       A 点、B 点、C1/2 点和 D1/2 点的优缺点汇总以及产品建议
      4.      直流/直流转换器中的电流检测
        1.       具有相移控制功能的隔离式直流/直流转换器的基本工作原理
        2.       E、F 点 - 直流/直流级电流检测
          1.        带宽的影响
          2.        增益误差的影响
          3.        偏移误差的影响
        3.       G 点 - 直流/直流级谐振回路电流检测
        4.       检测点 E、F 和 G 汇总以及产品建议
      5.      结语
      6.      参考资料
    3.     在电机驱动器中使用隔离比较器进行故障检测
      1.      引言
      2.      电机驱动器简介
      3.      了解电机驱动器中的故障事件
      4.      在电机驱动器中实现可靠的检测和保护
      5.      用例 1:双向同相过流检测
      6.      用例 2:DC+ 过流检测
      7.      用例 3:DC– 过流和短路检测
      8.      用例 4:直流链路(DC+ 到 DC–)过压和欠压检测
      9.      用例 5:IGBT 模块过热检测
    4.     在电机驱动器的 UCC23513 光兼容隔离式栅极驱动器中实现分立式 DESAT
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      具有集成 DESAT 的隔离式栅极驱动器的系统挑战
      4.      使用 UCC23513 和 AMC23C11 的系统方法
        1.       系统概述和主要规格
        2.       原理图设计
          1.        电路原理图
          2.        配置 VCE(DESAT) 阈值和 DESAT 偏置电流
          3.        DESAT 消隐时间
          4.        DESAT 抗尖峰脉冲滤波器
        3.       参考 PCB 布局
      5.      仿真和测试结果
        1.       仿真电路和结果
          1.        仿真电路
          2.        仿真结果
        2.       三相 IGBT 逆变器的测试结果
          1.        制动 IGBT 测试
          2.        具有相间短路保护功能的三相逆变器的测试结果
      6.      总结
      7.      参考资料
    5.     交流电机驱动器中的隔离式电压检测
      1.      引言
      2.      结论
      3.      参考文献
    6.     在服务器 PSU 中实现高性能隔离式电流和电压检测
      1.      应用简报
  9.   其他参考设计/电路
    1.     为隔离式放大器设计自举电荷泵电源
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      自举电源设计
        1.       选择电荷泵电容器
        2.       在 TINA-TI 中仿真
        3.       使用 AMC1311-Q1 进行硬件测试
      4.      总结
      5.      参考资料
    2.     隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      数字接口时序规格的设计挑战
      4.      具有时钟边沿延迟补偿的设计方法
        1.       具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿
        2.       具有硬件可配置相位延迟的时钟信号补偿
        3.       通过时钟返回进行时钟信号补偿
        4.       通过 MCU 的时钟反相来实现时钟信号补偿
      5.      测试和验证
        1.       测试设备和软件
        2.       具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿测试
          1.        测试设置
          2.        测试测量结果
        3.       通过 MCU 上的时钟反相进行时钟信号补偿的测试
          1.        测试设置
          2.        测试测量结果
            1.         测试结果 – GPIO123 时钟输入无时钟反相
            2.         测试结果 – GPIO123 时钟输入的时钟反相
        4.       通过计算工具进行数字接口时序验证
          1.        不使用补偿方法的数字接口
          2.        常用方法 - 降低时钟频率
          3.        具有软件可配置相位延迟的时钟边沿补偿
      6.      结语
      7.      参考资料
    3.     利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检测
      1.      应用简报

设计目标

电压源 AMC3330 输入电压 AMC3330 输出电压
VA VB 得到的 VLL VIN DIFF, MIN VIN DIFF, MAX VOUT DIFF, MIN VOUT DIFF, MAX
277VAC

∠0°

277VAC

∠120°

±480V -1V +1V -2V +2V

设计说明

该电路利用 AMC3330 隔离放大器和分压器电路执行分接抽头线间隔离式电压检测测量。线间测量是在两个具有 120° 相位差的 277VAC 电源之间进行的。分压器电路将线间电压从 ±480V 降至 ±1V,从而与 AMC3330 的输入电压范围相匹配。AMC3330 可以 2V/V 的固定增益测量 ±1V 的差动信号。AMC3330 的差动输入阻抗为 1.2Gω,输入偏置电流低至 2.5nA,支持高电压应用中的低增益误差和低漂移误差信号检测。

通过在平衡的三相交流电压系统上使用分接抽头配置,两次线间电压测量足以通过推导来测量所有三线至中线电压。

设计说明

  1. AMC3330 非常适合电压检测应用,因为它具有高输入阻抗和低输入偏置电流,这两种情况都可以更大限度地减小直流误差。AMC3330 具有集成的隔离式电源和双极输入电压范围,非常适合交流线间电压检测。
  2. 验证系统线性运行是否具有所需的输入信号范围。此验证通过使用直流传输特性 部分中的仿真来执行。
  3. 确保电阻分压器电路中使用的电阻器能够将源极输入电压降至 ±1V 的 AMC3330 输入电压范围。
  4. 确保电阻分压器电路中使用的电阻器具有足够的工作电流和电压额定值。
  5. 验证 AMC3330 输入电流是否小于数据表的绝对最大额定值表中所述的 ±10mA。

设计步骤

  1. 计算两个以 120° 为间隔的 277VAC 之间的总线间电压 (VLL)。
    V L L = 3 × 277   V = 480   V
  2. 计算分压器电路的线间电压与 AMC3330 输入电压的比率。
  3. R a t i o = 1   V A M C 330 , i n p u t 480   V = 0.0020833
  4. 为 R1、R2、R1’ 和 R2’ 选择 1MΩ 电阻。使用上一步骤中的比率和下面的分压器公式,求解将 AMC3330 输入电压降低到 ±1V 所需的等效检测电阻 Rsense。
    0.0020833 = R s e n s e R 1 + R 2 + R 1 ' + R 2 ' + R s e n s e = R s e n s e 4   M Ω + R s e n s e
    R s e n s e = 8333.2   Ω 1 - 0.0020833 = 8350.6   Ω
  5. 分接抽头配置需要两个等效检测电阻 RS 和 RS'。使用模拟工程师计算器来确定 RS 和 RS' 的最接近标准值。
    R S = R S ' = R s e n s e 2 = 8350.6   Ω 2 = 4175.3   Ω = 4.17   k Ω
  6. 计算从电压源流经分压器电路的电流,以确保功率耗散不超过电阻器的额定值。有关更多详细信息,请参阅高电压测量注意事项。
    I A M C 330 , i n p u t = V R = 480   V 4 × 1   M Ω + 2 × 4.17   k Ω = 0.039   m A
  7. 由于分压器的增益为 1 480 AMC3330 的增益为 2,在 480V 输入电压下,可以使用传递函数公式计算输出电压,
    方程式 37. V O U T = G a i n × V I N
    V O U T = 1 480 × 2 × 480   V = 2   V

直流传输特性

下图所示为 ±800V 输入下的 AMC3330 仿真差动输出。在 480V 输入电压下,根据上一页的计算结果,输出电压约为 2V。

交流传输特性

仿真增益为 –47.6 dB,这与分压器和 AMC3330 的预期增益非常接近。

仿真结果

以下仿真显示了 AMC3330 的输入和输出信号。

设计参考资料

  1. 隔离式放大器电压检测 Excel 计算器
  2. 模拟工程师电路设计指导手册
  3. TI 精密实验室 - 运算放大器
  4. TI 精密实验室 - 模数转换器

设计精选隔离运算放大器

AMC3330
输入电压范围 ±1V
标称增益

2

输入电阻

0.8GΩ(典型值)

小信号带宽 375kHz
输入失调电压和漂移 ±0.3mV(最大值),±4µV/°C(最大值)
增益误差和漂移 ±0.2%(最大值),±45ppm/°C(最大值)
非线性度和漂移 0.02%(最大值),±0.4ppm/°C(典型值)
隔离瞬态过压 6kVPEAK
工作电压 1.2kVRMS
共模瞬态抗扰度,CMTI 85kV/µs(最小值)
AMC3330

设计备用隔离运算放大器

ISO224B
VDD1 4.5V–18V
VDD2 4.5V–5.5V
输入电压范围 ±12V
标称增益 ⅓
VOUT 在 VDD2/2 的输出共模下具有 ±4V 的差分输出
输入电阻 1.25mΩ(典型值)
小信号带宽 275kHz
输入失调电压和漂移 ±5mV(最大值),±15µV/°C(最大值)
增益误差和漂移 ±0.3%(最大值),±35ppm/°C(最大值)
非线性度和漂移 0.01%(最大值),±0.1ppm/°C(典型值)
隔离瞬态过压 7kVPEAK
工作电压 1.5kVRMS
共模瞬态抗扰度,CMTI 55kV/µs(最小值)
ISO224