ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
带宽、增益和偏移误差等电流传感器参数会对直流充电站中电源转换系统的控制环路调节性能产生显著影响。
本应用手册分别针对交流/直流级和直流/直流级进行了系统仿真,并根据不同的功能定义了电流传感器的最低要求。本文档中的结果表明,在直流充电站中,基于分流器的设计不仅可以匹配所有测量点,甚至提供更高的性能,并且功耗较低。然而,在直流/直流转换器的开关节点,当需要实现低延迟过零电流检测时,基于分流器的电流检测存在一些挑战。因此,我们提出了一种检测电流过零的替代方法。
总之,本应用手册中采用的方法不仅适用于 11kW 系统,而且还可以扩展到更高的功率,从而为电流传感器的选择提供了适当的指导。