ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
如图 57 所示,AMC3301 系列器件包含两个辐射发射源:下面红色显示的电容数据路径和蓝色显示的集成直流/直流转换器。数据路径的辐射发射性能与 AMC1300B-Q1 相同,辐射发射很少,如凭借 AMC1300B-Q1 隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能技术白皮书所述。AMC3301 系列的第二个也是最大的辐射发射源是集成的直流/直流转换器,其工作频率为 30 MHz,采用扩频调制。内部直流/直流转换器的线圈从隔离栅的初级(用户)侧到次级(高)侧具有寄生电容。主驱动器在隔离接地、HGND 和 GND 之间产生具有准谐振性质的共模电压,并产生更高频率的谐波。由于隔离栅的性质,能量无法找到导体来返回发射源。由于没有返回源的路径,因此能量以辐射发射的形式从器件引脚(以及它们连接到的任何布线或 PCB 平面)进行辐射。
连接到隔离放大器或转换器的输入布线和电缆充当在 HGND 和 GND 之间注入电磁能的天线。布线和电缆的尺寸和形状直接影响相对于频率的辐射发射量。一般来说,较短的天线在较高频率下辐射更有效,而较长的天线在较低频率下辐射更有效。使用 AMC3301 系列进行设计时,输入布线和电缆应尽可能短,以限制辐射发射量。